SLASFA2B November 2024 – October 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
| STOP Mode | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz, USE4MHZSTOP=0, DISABLESTOP=0 | 4MHz | 433 | 480 | 440 | 495 | 444 | 500 | 449 | 512 | 467 | 516 | uA |
| IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz, USE4MHZSTOP=1, DISABLESTOP=0 | 217 | 248 | 223 | 255 | 229 | 263 | 235 | 275 | 255 | 298 | ||
| IDDSTOP2 | SYSOSC off, DISABLESTOP=1, ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 54 | 67 | 56 | 70 | 61 | 78 | 67 | 92 | 86 | 123 | |
| STANDBY Mode | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=0, RTC enabled | 32kHz | 2 | 5 | 2.3 | 5 | 6 | 40 | 11 | 75 | 29 | 105 | uA |
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | ||
| LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, RTC enabled | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | |||
| LFCLK=LFXT, STOPCLKSTBY=1, GPIOA enabled | 1.5 | 3 | 1.7 | 4 | 5 | 40 | 10 | 70 | 28 | 100 | |||