IO-Link y E/S digitales
Buscar por categoría
Nuestros transceptores de interfaz IO-Link proporcionan protección a nivel de sistema para comunicaciones industriales punto a punto para la conexión de actuadores y sensores de tres cables. Estos dispositivos vienen en encapsulados pequeños con pines configurables, lo que ayuda a simplificar los diseños, reducir los costos del sistema y ofrecer compatibilidad con distintos tipos de sensores.
Seleccionar por tipo
Transceptores IO-Link
Interruptores de salida digital
Categorías relacionadas
Interruptores de lado alto
Technical Resources
La tecnología IO-Link hace posible fábricas más inteligentes
How Are IO-Link Solutions Enabling Smarter Factories?
IO-Link: The backbone of the smart factory
Conecte transmisores y sensores de campo en la planta de producción al tiempo que aumenta la fiabilidad y la eficiencia
La planta de producción se basa en datos precisos de transmisores y sensores de campo para supervisar múltiples variables, como proximidad, presión y temperatura.
Nuestros dispositivos IO-Link ofrecen funciones integradas IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 de sobretensión y fallos (baja tensión, sobrecorriente y exceso de temperatura) y LDO en un pequeño paquete VQFN que le permiten comunicarse en entornos industriales hostiles al tiempo que reducen el consumo de potencia y ahorran espacio del tablero.
Recursos destacados
- TIDA-010263 – Implementación de dispositivos IO-Link para diseño de referencia de sensores y actuadores
- TIDA-01335 – Diseño de referencia de transmisor de sensor IO-Link ultrapequeño con extremo frontal RTD
- TIDA-01386 – Diseño de referencia del sensor de distancia ultrasónico con IO-Link
- TIOL221 – Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri
- TIOL112 – Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte
- TIOS102 – Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual y protección contra sobretensiones
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ maestro IO-Link de 8 puertos
- TIOX1X2XEVM – Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link
- TIOL221EVM – Módulo de evaluación TIOL221
Diseñe sistemas de control flexibles para comunicarse con una variedad de dispositivos de campo.
Los sistemas PLC, CC y DAC garantizan la supervisión y configuración en tiempo real de la planta de producción.
Nuestra gama de productos IO Link ofrece transceptores IO Link y entradas/salidas digitales, un amplio rango de tensión de suministro de 7 V a 36 V e incluso compatibilidad de interfaz periférica serial (SPI) para comunicarse con una variedad de sensores, actuadores y sistemas.
Recursos destacados
- TIDA-010234 – Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
- TIDA-010016 – Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
- TIOL221 – Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri
- TIOL112 – Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte
- TIOS102 – Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual y protección contra sobretensiones
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ maestro IO-Link de 8 puertos
- TIOX1X2XEVM – Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link
- TIOL221EVM – Módulo de evaluación TIOL221
Logre una integración y un mantenimiento simplificados en sus diseños de robots industriales y colaborativos.
Integre fácilmente IO-Link en diseños de robots colaborativos para lograr el diagnóstico y mantenimiento en tiempo real de su robot y su entorno circundante.
Aproveche las características integradas de IO Link, como configuración de uno o dos canales, protección contra polaridad inversa, configuración de límite de corriente, todo dentro de un encapsulado reducido que ahorra espacio.
Recursos destacados
- TIOL221 – Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri
- TIOL112 – Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte
- TIOS102 – Controlador de salida de sensor digital con baja tensión residual y protección contra sobretensiones
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – BoosterPack™ maestro IO-Link de 8 puertos
- TIOX1X2XEVM – Módulo de evaluación TIOL112x y TIOS102x para IO-Link
- TIOL221EVM – Módulo de evaluación TIOL221
Productos nuevos
Dual-channel IO-Link® advanced master transceiver with frame handler
Precio aprox. (USD)1ku |8.5