Controladores más compactos y eficientes. Nuestra gama de controladores de rectificadores síncronos de alto rendimiento permite aumentar la eficiencia de las fuentes de alimentación al sustituir el diodo rectificador de salida por un transistor de efecto de campo rectificador síncrono más eficiente. Esta topología le permite crear soluciones más compactas, refrigeradas y que cumplen los estrictos requisitos de eficiencia.

Buscar por categoría


Controladores monocanal

Compatible con todas las topologías de etapa única y multietapa

Controladores de doble canal

Optimizado para inductor-inductor-condensador (LLC) y otras topologías de medio puente

Arranque del lado primario

Compatible con una respuesta transitoria rápida con una sexta parte de la capacitancia en la salida.

Technical Resources

Application note

UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)

En esta serie de formación se explica cómo conseguir una mejora de la eficiencia y se presentan criterios de diseño para seleccionar un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) SR adecuado.
Application note

Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624

En esta nota de aplicación se proporcionan consejos útiles y consideraciones de diseño al usar nuestro controlador SR más reciente y aplicaciones de convertidor resonante LLC.
More literature

Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters

En este seminario, se ofrece una reseña de cómo nuestro nuevo circuito integrado (IC) de activación, UCC24650, mejora la respuesta transitoria en una fuente de alimentación de retorno con regulación del lado primario (PSR), a la vez que reduce la capacitancia de salida y mantiene una excelente potencia en espera.