Nuestra amplia cartera de soluciones de detección de voltaje aisladas y no aisladas permite una medición precisa del voltaje de CA y CC para maximizar el rendimiento del sistema. Con altos niveles de integración, nuestras soluciones ayudan a reducir el número de componentes externos, ahorrando espacio en la placa y costos del sistema. Basándose en décadas de innovación, nuestra tecnología de detección de voltaje ofrece mediciones más exactas para el control y la protección precisos en sus diseños.

Razones por las que debería elegir TI para su sistema de detección de tensión

La mejor precisión de su categoría
Diseñado para maximizar su rendimiento y fiabilidad
Diseño más sencillo
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS AISLADOS

Soluciones de detección de voltaje aisladas

Aumente la eficiencia del sistema y reduzca el espacio de la placa con nuestras resistencias de alto voltaje integradas

Las resistencias de alto voltaje incorporan la escalera de resistencia de alto voltaje en nuestros dispositivos amplificadores y moduladores aislados.

Beneficios:

  • Ahorra costos a nivel de sistema y reduce el tamaño de solución hasta en un 50 % al eliminar la necesidad de hasta 15 resistencias de alto voltaje externas.
  • Ahorra tiempo y costos de fabricación al eliminar la necesidad de calibración a nivel de sistema.
  • Presenta una deriva de temperatura y vida útil muy baja en comparación con resistencias discretas, lo que permite a los diseñadores realizar mediciones de voltaje con un error de precisión <del 1 % sin la calibración que requieren las resistencias externas.

Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

Obtenga información sobre los amplificadores y moduladores de resistencia de alto voltaje integrados para vehículos eléctricos híbridos, infraestructura energética y aplicaciones de accionamiento de motores.
White paper

Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

Obtenga información sobre cómo maximizar la conversión de potencia de alto voltaje y la eficiencia del control del motor con detección de voltaje aislada integrada.

AMC0386-Q1ACTIVO

Mod. aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y reloj externo

AMC0381D-Q1ACTIVO

Amplificador aislado con entrada de CC, salida de diferencial y divisor resistente integrados para a

AMC0380D-Q1ACTIVO

Amplificador aislado de entrada de CA para automoción con divisor resistivo integrado y salida difer

Ya no es necesario contar con una alimentación externa en el lado superior con nuestros convertidores aislados de alimentación única

Nuestra cartera incluye amplificadores y moduladores aislados con un convertidor CC/CC aislado y totalmente integrado que permite un funcionamiento con alimentación única desde el lado inferior del dispositivo.

Beneficios:

  • La medición de señales no referidas a tierra, como las mediciones de fase a fase, crea una solución novedosa para aplicaciones ruidosas con limitaciones de espacio.
  • La eliminación de la alimentación externa del lado superior ayuda a simplificar los diseños y reduce el espacio de la placa.

Technical article

How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications

La detección rápida y precisa de los fallos en el aislamiento es vital para maximizar la seguridad del usuario y minimizar los daños o incendios producidos por una pérdida catastrófica de energía.
Application brief

Utilizing AMC3311 to Power AMC23C11 for Isolated Sensing and Fault Detection

El uso conjunto del AMC3311 y el AMC23C11 puede ser una opción útil para aplicaciones de detección de voltaje y corriente.
Technical article

Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol

Descubra cómo el funcionamiento con alimentación única puede simplificar los diseños.

AMC3330-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, entrada de 1 V

AMC3311-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de 0 a 2 V para automoción con convertidor CC/

AMC3336-Q1ACTIVO

Entrada de ±1 V para automoción, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y

Interactúe directamente con su microcontrolador (MCU) y ya no necesitará componentes externos

Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados tienen dos opciones de salida de un único extremo: ganancia fija y ganancia ratiométrica (variable).

Beneficios:

  • Los dispositivos de salida ratiométrica y de ganancia fija de extremo único incorporan el amplificador operacional diferencial a extremo único para así reducir el tamaño de la solución y los costos del sistema, lo que permite una interfaz directa con el MCU.
  • Los dispositivos de salida radiométrica de extremo único pueden variar la oscilación de salida del amplificador de detección de voltaje aislado para coincidir con la oscilación del convertidor analógico-digital (ADC) dentro del MCU, lo que aumenta la resolución de medición y permite el uso completo del rango dinámico del ADC.

Application note

Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App

Obtenga información sobre nuestros dispositivos de detección de voltaje de salida de extremo único.
White paper

Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

Obtenga información sobre cómo maximizar la conversión de potencia de alto voltaje y la eficiencia del control del motor con detección de voltaje aislada integrada.

AMC0311R-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V automotriz con salida ratiométrica para detección

AMC0330R-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de ±1 V y salida ratiométrica para detección de tensión d

AMC0311S-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida de extremo único para detección de tensió

Vea en detalle nuestra cartera de amplificadores y moduladores de detección de voltaje aislados

Nuestros amplificadores de detección de voltaje aislados de salida diferencial proporcionan lo siguiente:

  • Alta integridad de la señal en ambientes ruidosos.
  • Alta inmunidad transitoria en modo común para un funcionamiento fiable.
  • Soluciones multifuente.

 


Application brief

High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1

Dado que los HEV/EV funcionan a altas tensiones en entornos muy hostiles, las soluciones de medición de voltaje y corriente aisladas de alto rendimiento son fundamentales para mantener la eficiencia del tren de potencia y la fiabilidad a largo plazo.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

En este documento se ofrece una visión general del aislamiento galvánico, se explican los métodos de aislamiento habituales para sistemas de alto voltaje y se muestra cómo nuestros dispositivos de aislamiento pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de aislamiento de forma fiable, reduciendo al mismo tiempo el tamaño y el costo de la solución.
White paper

Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados y se explican algunas ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.

AMC0311D-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida diferencial para detección de tensión de

AMC1350-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reafirmado, de detección de voltaje de precisión, entrada de ±5-V, Automotri

AMC0330D-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de ±1 V y salida diferencial para detección de tensión de

Elija entre amplificadores y moduladores de aislamiento reforzado, básico y funcional

Nuestros dispositivos de detección de voltaje aislados se encuentran disponibles en tres valores nominales de aislamiento diferentes: funcional, básico y reforzado.

Beneficios:

  • • Los dispositivos de aislamiento funcional admiten una fuga y espacio libre de 1 mm y una tensión de trabajo de 200 VRMS.
  • • Los dispositivos de aislamiento básico admiten una fuga y espacio libre de 4 mm y una tensión de trabajo de 800 VRMS.
  • Los dispositivos de aislamiento reforzado admiten una fuga y espacio libre de 8.5 mm y un voltaje de trabajo de 1500VRMS.
  • • Los dispositivos de aislamiento reforzados por encapsulado de cuerpo ancho admiten una fuga de 15.7 mm y un espacio libre de 14.7 mm con una tensión de trabajo de 2000 VRMS.

Application brief

TI's First Isolated Amplifiers With Ultra-Wide Creepage and Clearance

Los encapsulados mejorados y más anchos evitan la degradación a lo largo de la superficie del encapsulado y el arco a través del aire entre los pines, lo que ayuda a garantizar la calidad del aislamiento. Obtenga más información sobre cómo aumentar la fuga y el espacio libre con nuestros amplificadores aislados.
Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

Puede ser una referencia útil para los diseñadores experimentados o un punto de partida para los ingenieros que comienzan a comprender las tecnologías de aislamiento.

AMC1411-Q1ACTIVO

Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI para a

AMC1311-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, con entrada

AMC1211-Q1ACTIVO

Amplificador aislado básico con detección de tensión de precisión y entrada de 2 V

Encuentre recursos para comenzar con su diseño aislado



Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)


EQUIPO FINAL: SUBSISTEMA

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)

Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)
Diseño de referencia

AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis

Este diseño de referencia cuenta con un método de monitoreo de aislamiento de CC de puente eléctrico (DC‑IM) que permite un mecanismo preciso de detección de fugas de aislamiento simétrico y asimétrico y un mecanismo de detección de resistencia de aislamiento. Presentamos una nueva generación de (...)

EQUIPO FINAL: SUBSISTEMA

Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto

El diseño de referencia TIDA-01541 reduce el costo del sistema y permite un diseño compacto para la medición de corriente de fase aislada y tensión de enlace de CC en inversores trifásicos, al tiempo que consigue un alto ancho de banda y precisión de detección. La salida de los amplificadores (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica con entrada de 320 VCC de alta eficiencia que utiliza 6 FET de GaN de conmutación rápida que cuenta con controlador integrado, protección e informes de temperatura con control del microcontrolador del lado caliente, especialmente (...)


EQUIPO FINAL: SUBSISTEMA
TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS NO AISLADOS

Soluciones de detección de voltaje no aisladas

Consiga una detección precisa de alto voltaje con pares de resistencias de precisión

Nuestros divisores de resistencia de alta tensión encapsulados en circuitos integrados permiten una atenuación precisa de las tensiones altas, lo que permite una implementación segura con componentes de baja tensión más adelante.

La atenuación de chip único reduce el tamaño total de la solución y mejora la precisión con una deriva ratiométrica máxima especificada y con menos puntos de exposición, lo que se traduce en una reducción de las fugas a nivel de la placa en comparación con las cadenas de resistencias individuales. Nuestra cartera de resistencias de precisión también incluye redes para crear amplificadores diferenciales discretos, lo que garantiza una alta precisión en conversiones diferenciales a extremo único.


RES60A-Q1ACTIVO

Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ

RES11AACTIVO

Red de divisores de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido con entrada fija de 1 kΩ

RES11A-Q1ACTIVO

Red de divisores automotriz de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido, con entrada

Mida las tensiones relativas a tierra

La detección de voltaje de extremo único implica medir una señal de voltaje en relación con una referencia a tierra común. Ofrece una forma sencilla de almacenar o amplificar una señal con una complejidad mínima. Nuestros amplificadores están diseñados para detectar el voltaje de un solo extremo de manera precisa y fiable en aplicaciones de alta precisión y sensibles a los costos.


OPA2391ACTIVO

Amplificador operativo de precisión RRIO dual de corriente de polarización baja, micropotencia y alt

TLV9052ACTIVO

Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicacio

OPA2387ACTIVO

Amp. op. de precisión ultraalta, derivación cero y baja corriente de polarización de entrada

Conversión diferencial a extremo único con amplio voltaje de modo común para una detección de precisión

Nuestros amplificadores diferenciales permiten la conversión de entrada diferencial a salida de extremo único en aplicaciones de detección de precisión de alto voltaje y admiten un amplio rango de modo común de hasta ±275 V y un funcionamiento de ganancia unitaria. Estos amplificadores logran un rendimiento preciso con un bajo error de ganancia y un alto rechazo de modo común e integran resistencias de precisión de película delgada y la tecnología patentada e-Trim™.


Circuit design

High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

En este artículo se presentan las ventajas y desventajas del uso de amplificadores diferenciales o amplificadores de instrumentación para traducir una señal con un voltaje de modo común alto a un nivel que sea compatible con la familia ADS86xx.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

La forma más rentable de admitir un modo común alto en módulos de entrada analógica de controlador lógico programable es mediante un amplificador diferencial.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

El INA500x redefine el panorama de los amplificadores diferenciales al ofrecer un diseño integrado dentro del rango de precios de un diseño discreto.

INA500ACTIVO

Amplificador diferencial atenuador de baja potencia, mayor que RIN de 1 MΩ, corriente quiescente (IQ

INA148-Q1ACTIVO

Amplificador diferencial de tensión de modo común de ±200 V para automoción

INA149ACTIVO

Amplificador diferencial de tensión de modo común alto

Optimice su sistema con monitoreo de potencia con un amplio rango de modo común

Reduzca el tamaño y el costo del sistema y conserve un alto rendimiento. Nuestros monitores digitales de potencia pueden medir el voltaje, la corriente, la potencia, la energía y la carga en una solución de chip único. Nuestra cartera incluye versiones con función de alerta, la capacidad de realizar detección de corriente de varias décadas de 1000 A a 100 mA o una derivación integrada que utiliza nuestra tecnología EZShunt™.

Nuestros convertidores analógico-digitales (ADC) de metrología de potencia admiten un muestreo preciso y simultáneo de varios canales, a la vez que ofrecen un amplio rango dinámico y baja potencia.


Application brief

Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors

A medida que la demanda de sistemas de bajo consumo sigue creciendo, la supervisión precisa de la potencia del sistema y el consumo de energía es cada vez más importante.
Application note

How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs

Los amplificadores de detección de corriente tradicionales están diseñados mediante resistencias de derivación externas para controlar la potencia, mientras que nuestra tecnología EZShunt ayuda a integrar la funcionalidad de derivación y las conversiones digitales.

INA700ACTIVO

Mon. de corr., tens., pot. y ener. de 40 V y 16 bits con deriv. integ. y capacidad para control. E3

INA780BACTIVO

Monitor de potencia digital de salida I²C de 85 V y 16 bits con tecnología EZShunt™ de 400 µΩ

INA4235ACTIVO

Monitor de corriente, tensión, potencia y energía ultra preciso de cuatro canales y 16 bits con inte

Detección de voltaje para protección contra sobrevoltaje, subvoltaje y picos transitorios

La detección de voltaje para protección ayuda a salvaguardar los sistemas de medición de voltaje de posibles daños e imprecisiones. Incluye protección contra sobrevoltaje para gestionar niveles de voltaje excesivos, protección contra subvoltaje para mantener la fiabilidad del sistema durante las caídas de voltaje y protección transitoria de protección contra picos o sobrevoltajes rápidos.

Nuestra cartera incluye amplificadores, comparadores y amplificadores de alta velocidad con referencias integradas, que ofrecen capacidades de respuesta rápida y medición precisa para aplicaciones exigentes.


Application brief

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

En aplicaciones de carga de baterías, los diseños de corriente constante (CC) y voltaje constante (CV) rentables pueden ayudarle a conseguir un rendimiento de carga suficiente sin incurrir en costos significativos.

Protección contra sobretensión con circuito comparador

Este circuito de protección contra sobrevoltaje utiliza un comparador de alto voltaje con una etapa de salida con inserción y extracción para controlar un transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico de canal P que conecta la alimentación a la carga.
Circuit design

How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage

A medida que las bicicletas eléctricas y otros vehículos a batería son cada vez más populares, la combinación de protección contra subvoltaje y protección contra sobrecorriente garantizará un funcionamiento seguro de la batería de 48 V.

TL103WBACTIVO

Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz de baja tensión de compensación con referencia inte

TLV1812ACTIVO

Comparador de alta tensión de doble micropotencia

TLV9022ACTIVO

Comparador de precisión doble con salida de drenaje abierto
TECNOLOGÍAS AFINES

Obtenga más información acerca de tecnologías relacionadas

Alta tensión

Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alto voltaje.


Detección de corriente

Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en sistemas
aislados y no aislados.


Aislamiento

Aumente la seguridad con aislamiento de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.