Saque el máximo partido a sus diseños de alta tensión
Por qué una detección precisa y fiable de alta tensión es fundamental para el futuro de la electrificación
Razones para elegir TI para el diseño de sus soluciones de alta tensión
Diseñe sistemas de alta tensión con confianza
Conversión eficiente de la energía
En los diseños de alta tensión, donde la eficiencia, fiabilidad y seguridad del sistema son fundamentales, es importante reducir al mínimo las pérdidas de energía. Consulte los siguientes recursos para saber cómo puede aumentar la eficiencia del sistema y minimizar las pérdidas por conmutación y conducción, y descubra nuestras carteras de productos de conversión de potencia de alta tensión y nuestras innovadoras tecnologías.
Obtener más información sobre:
Simplifying Power Conversion in High-Voltage Systems
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Medición precisa
La medición precisa de la tensión y la temperatura desempeña un papel fundamental en la mejora de la fiabilidad del diseño en las duras condiciones ambientales típicas de las aplicaciones de alta tensión. Aprenda a simplificar la medición en diseños de alta tensión con los siguientes recursos y explore nuestros productos de medición de tensión y temperatura.
Obtener más información sobre:
Abordar los retos del diseño de detección de corriente de alta tensión en vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV)
Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives
Aislamiento fiable
La seguridad es primordial en las aplicaciones de alta tensión. Descubra cómo garantizar la seguridad de estos sistemas utilizando las últimas tecnologías de aislamiento y descubra nuestros productos y tecnologías de aislamiento de alta tensión.
Obtener más información sobre:
Cómo diseñar sistemas de alta tensión con mayor fiabilidad
Diferentes por diseño
Control en tiempo real con latencia corta
Los sistemas de alta tensión se basan en topologías de alimentación complejas que requieren tecnologías de control especializadas para optimizar la fiabilidad. Descubra cómo optimizar sus diseños de alta tensión con microcontroladores avanzados para aumentar la eficiencia y la densidad de potencia, y descubra nuestros productos y tecnologías de control en tiempo real.
Obtener más información sobre:
How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs
Obtenga el máximo rendimiento de sus diseños de fuentes de alimentación digitales basadas en GaN con un microcontrolador (MCU) en tiempo real C2000
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Casos de éxito de clientes
Descubra qué opinan nuestros clientes sobre la tecnología de alta tensión de TI y cómo los está ayudando a conseguir diseños de alta tensión más seguros, fiables y eficientes.
Delta
quot;La aplicación de nitruro de galio (GaN) confluye con la experiencia básica de Delta (Electronics) en electrónica de potencia de alta eficiencia y permite maximizar la densidad de potencia sin afectar negativamente a la eficiencia energética. En última instancia, la tecnología GaN abre la puerta a un nuevo mundo de productos cuya realización no ha sido posible hasta ahora.quot;
- Kai Dong | Delta Electronics, I+D, director de la unidad de negocio de diseño personalizado
Ecoflow
“El nuevo microinversor PowerStream de Ecoflow incorpora tecnología de alta tensión de TI, incluidos los transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN), microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™, aisladores digitales y controladores de compuerta aislados. El uso de GaN de TI nos ha permitido fabricar un microinversor más compacto, eficiente y fiable. Las MCU C2000 de TI nos han ayudado a implementar sofisticados algoritmos de control para que el microinversor sea más inteligente. Todo ello nos ha permitido fabricar un producto competitivo y fácil de usar. Ecoflow tiene un compromiso continuo con la innovación en el mercado de la energía solar y espera trabajar con TI para incorporar su última tecnología en nuestras futuras aplicaciones solares."
- Shida Gu | Ecoflow, ingeniero de hardware de energía
Mejore la eficiencia del sistema y maximice la densidad de potencia
Consiga la solución más fiable para sus sistemas de control de motores e inversores con nuestras tecnologías de alta tensión.
Beneficios:
- Mejore la eficiencia del sistema y monitoree las condiciones de falla con controladores de compuerta aislados para IGBT y FET de SiC.
- Habilite nuevas arquitecturas, aumente la autonomía y mejore la densidad de potencia con microcontroladores en tiempo real de alto rendimiento.
- Optimice los costos del sistema y la fiabilidad funcional con soluciones de alimentación polarizadas.
- Medición precisa de la corriente y la tensión para mejorar la eficacia, la fiabilidad y el rendimiento del sistema con nuestras soluciones de sensores.
Recursos destacados
- PMP23223 – Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
- PMP22817 – Controlador de compuerta y fuente de alimentación de polarización programables por SPI para automoci
- TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
Mejore la densidad de potencia con nuestra gama de FET de GaN y controladores de puerta y fuentes de polarización de GaN-SiC
Ayude a construir un futuro más sostenible con sistemas fiables de energía solar y almacenamiento respaldados por nuestras tecnologías de conversión de potencia de alta tensión y detección de corriente y voltaje.
Beneficios:
- Mejore la densidad de potencia con nuestra cartera de FET de GaN, controladores de compuerta de SiC e IGBT y fuentes de alimentación de polarización junto con microcontroladores avanzados de control en tiempo real.
- Logre una detección de corriente rápida y precisa para cumplir con los requisitos de bucle de control, detección de arco y aislamiento.
Recursos destacados
- TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
- TIDA-010210 – Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
- TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
Optimice la eficiencia de la batería y simplifique el diagnóstico y la gestión de la seguridad de las baterías
Aborde los retos que afectan a la adopción generalizada de vehículos eléctricos (EV) con soluciones BMS que aprovechan las innovaciones tecnológicas en las funciones BMS más críticas, como la medición de corriente y tensión y la monitorización del aislamiento.
Beneficios:
- Realice mediciones precisas de corriente y tensión para garantizar eficazmente la seguridad de las baterías en monitores y equilibradores de baterías.
- Garantice una confiabilidad líder en la industria con relés de estado sólido, mejore la seguridad de los sistemas de gestión de batería BMS de EV de 800 V y reduzca el tamaño y el costo del sistema hasta en un 50 %.
Recursos destacados
- TIDA-050063 – Diseño de referencia de precarga activa con relé de estado sólido de alta tensión
Aumente la densidad de potencia y reduzca las dimensiones de los cargadores de pared de CC
Impulse el futuro de la electrificación con diseños que reducen los costos de las estaciones de carga de CC y los cargadores de pared, al tiempo que mejoran la seguridad y la experiencia general del usuario.
Beneficios:
- Trabaje con sus circuitos integrados de banda ancha favoritos con nuestra gama de FET de nitruro de galio (GaN), controladores de compuerta de SiC e IGBT y fuentes de alimentación de polarización aislada.
- Aumente la densidad de potencia en comparación con las soluciones basadas en IGBT y reduzca las dimensiones de los cargadores de pared de CC con la tecnología GaN.
- Aproveche la tecnología de detección de corriente y tensión líder en la industria para una transmisión de datos más fiable en todos los rangos de tensión.
Recursos destacados
- TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
- TIDA-010210 – Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
- TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
Más potencia en menos espacio, sin comprometer la fiabilidad
Cree diseños de fuentes de alimentación más eficientes energéticamente y bien protegidos, con mayor fiabilidad y densidad de potencia, con nuestra cartera de tecnologías de conversión de potencia de alta tensión y corta latencia y de control en tiempo real.
Beneficios:
- Supere la certificación 80 Plus® Titanium con una eficiencia energética del 96.5% con nuestra tecnología GaN.
- Reduzca las pérdidas parásitas y facilite los diseños a nivel de sistema con nuestros controladores de compuerta integrados.
Recursos destacados
- PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
- PMP23126 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
- PMP40988 – Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Examinar productos de alta tensión destacados
Featured products
UCC5880-Q1ACTIVO
UCC33420-Q1ACTIVO
Examinar categorías de productos de alta tensión destacadas
Diseños de referencia recomendados para aplicaciones de alta tensión
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól
Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)
PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™
Este diseño de referencia es una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) con polo tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) bidireccional de 3 kW que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y nitruro de galio (GaN) LMG3410R070 con (...)
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Más información sobre estas tecnologías de alta tensión
Nitruro de galio (GaN)
Diseñe sistemas más rápidos y refrigerados, con un menor consumo energético y que ocupen menos espacio.
Aislamiento
Aumente la seguridad con circuitos aislados de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.