Flexibilidad, eficiencia e integración para sus necesidades de diseño de alimentación
¿Por qué elegir nuestros controladores digitales de alimentación?
Diseños de referencia de potencia digital
Suministro de energía
Potencia de rack y servidor
Diseño de referencia de convertidor CC-CC bidireccional buck-boost de 4 interruptores
Este diseño de referencia de convertidor de potencia CC-CC demuestra un enfoque novedoso para aplicaciones de respaldo de batería. Durante el funcionamiento normal, el convertidor funciona como un cargador de baterías con algoritmo de carga CC-CV de relleno compatible para baterías de ion de litio. (...)
Diseño de referencia de convertidor de reductor-elevador inversor intercalado y multifásico
Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el impulso reductor de inversión con la capacidad de soportar el control del modo de corriente pico bifásico. La tecnología de conmutación suave se utiliza en este diseño para mejorar la eficiencia energética. (...)
Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías
TIDA-00653 es un diseño de referencia de convertidor bidireccional no aislado de 48 a 12 V para aplicaciones de batería de 48 V habilitado por el controlador de alimentación digital UCD3138. El diseño tiene la flexibilidad de funcionar tanto en una topología de modo de transición ZVS para optimizar (...)
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™
Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³, y se puede utilizar como la etapa (...)
Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™
Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)
Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W
Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b
Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con
El diseño de referencia PMP20978 es un diseño de referencia de convertidor resonante de alta eficiencia, alta densidad de potencia y peso ligero. Convierte una entrada de 390 V a una salida de 48 V/1 kW. La etapa de potencia PMP20978 tiene una densidad de potencia superior a 140 W/in^3. El peso (...)
Diseño de referencia de PFC de 1 KW, compacto, de 97,5 % de eficiencia, digital para PSU de telecomu
TIDA-00707 es un convertidor de factor de potencia (PFC) compacto (100 mm × 80 mm) de 1 kW diseñado para fuentes de alimentación industriales, de telecomunicaciones y de servidores. Este diseño de referencia es un convertidor boost con modo de conducción continua, implementado mediante un (...)
Alimentación de las telecomunicaciones
Diseño de referencia habilitado para GaN de 1/8 de ladrillo, 1.1 kW y de 48 V a 12 V que utiliza un
Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr
Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™
Este diseño de referencia es un inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente intercalado, bifásico y de 3 kW que utiliza los dispositivos LMG3422 y F280039C. Este diseño puede alcanzar una eficiencia pico del 98.1 % y una densidad de potencia de 313 W/in³, y se puede utilizar como la etapa (...)
Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)
Diseño de referencia de buck-boost inversor
Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. En primer lugar, está el modo de fuente de tensión con un filtro LC de salida. Este modo de control (...)
PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™
Este diseño de referencia es una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) con polo tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) bidireccional de 3 kW que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y nitruro de galio (GaN) LMG3410R070 con (...)
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Alimentación industrial
Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET
The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)
Diseño de referencia de LLC resonante de 340 W controlado digitalmente con conversión de potencia de
This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter. The TIDA-00512 (...)
Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Cargador integrado
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)
Alta tensión integrada (OBC y CC-CC)
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de
En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)
Sistema de convertidor CC/CC
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Este diseño de referencia es un puente completo desfasado (PSFB) de 3 kW basado en GaN que apunta a la máxima densidad de potencia. El diseño cuenta con una abrazadera activa para minimizar la tensión en los MOSFET rectificadores síncronos secundarios, lo que permite el uso de MOSFET de menor (...)
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de
En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de (...)
Energía solar e infraestructura energética
Microinversor
Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
Inversor de cadena
Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena
Este diseño de referencia proporciona una descripción general de la implementación de un inversor de cadena monofásico basado en GaN con sistema de conversión de potencia bidireccional para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). El diseño consta de dos entradas de cadena, cada (...)
Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Sistemas empresariales
Centro de datos e informática empresarial
Diseño de referencia de fuente de alimentación CC/CC digital aislada de triple carril y 1 kW para
Diseño de referencia de POL digital con entrada de 48 V y 3 salidas
Diseño de referencia de módulo de potencia CC/CC aislado de 1/8 ladrillo con control d
PMP8877 es un módulo de potencia de telecomunicaciones CC/CC aislado de 1/8 de ladrillo de función completa basado en el controlador de potencia digital UCD3138. El diseño de referencia cuenta con control del lado secundario y topología de potencia de puente completo de (...)
Optimice las soluciones de alimentación para rectificadores de telecomunicaciones y aplicaciones de alimentación de servidores con soluciones de alimentación digital flexibles.
Nuestros controladores digitales aislados de potencia le ayudan a aumentar la eficiencia y la fiabilidad y a reducir el tiempo de desarrollo a la vez que mejora la integración del sistema y proporciona funciones y protección avanzadas, como el control adaptativo del tiempo muerto, las actualizaciones de firmware en directo y varias interfaces de comunicación como transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI), PMBus y circuito inter-integrado (I2C).
Nuestros microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ basados en procesadores digitales de señales (DSP) ofrecen una plataforma compatible con software para corrección del factor de potencia (PFC), conversión de energía CC/CC, especificaciones MCRPS que incluyen seguridad y comunicación y el creciente nivel de potencia y requisito de eficiencia energética para los futuros centros de datos de IA.
Recursos destacados
- TIDA-010062 – Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
- PMP20873 – Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b
- PMP20978 – Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con
- UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
- TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
- CCSTUDIO – IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™
Acelere su desarrollo hacia entornos sostenibles con nuestras soluciones de control digital
Los controladores digitales proporcionan un control preciso de la entrega de potencia para ayudarle a conseguir un mayor ancho de banda de bucle y densidad de potencia. El procesador Arm® Cortex® de nuestros controladores permite funciones avanzadas como el seguimiento del punto de máxima potencia y la corrección del factor de potencia (PFC) y las funciones de protección integradas garantizan la seguridad y fiabilidad del sistema.
Beneficios:
- Soluciones a diversas configuraciones y topologías de factor de potencia (PFC) para mejorar la calidad de la energía del sistema
- Compatibilidad con múltiples interfaces de comunicación, incluidas transmisor/receptor asíncrono universal (UART), interfaz periférica serial (SPI) y circuito integrado (I2C)
- Capacidad para simplificar las aplicaciones de diseño de potencia con la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™
Recursos destacados
- TIDA-010933 – Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
- TIDA-010231 – Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt
- TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
- UCD3138A – Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada
- TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
- TMS320F28P650DK – Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
- CCSTUDIO – IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™
Aumente la eficiencia energética al convertir baterías de alta tensión en aplicaciones de baja tensión sin comprometer la seguridad
Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestro controlador de compuerta aislado, alimentación de polarización y tecnologías de detección para permitir una conversión CC/CC de alta tensión a baja tensión de vehículos eléctricos (EV) de manera rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores de ventana.
- mayor densidad de potencia
- Menor pérdida de potencia
- CC/CC eficiente y de alto rendimiento
- 12 V a 800 V CC/CC
Recursos destacados
- TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
- TMS320F2800156-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
- TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
Soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) rápidas, de tiempo de carga reducido y eficientes con productos y diseños líderes en energía de alta tensión, detección de corriente y tensión y conectividad
Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ tienen aplicaciones en vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) que pueden escalar y resolver a medida que evoluciona la arquitectura de vehículos eléctricos (EV). Los microcontroladores (MCU) C2000 se pueden aplicar para responder a los cargadores integrados eficientes. Diseñe una arquitectura avanzada con controladores digitales en tiempo real para aumentar la eficiencia energética y la densidad de potencia con nuestras tecnologías de detección y alimentación de polarización para permitir una carga de vehículos eléctricos (EV) rápida y eficiente. Los microcontroladores (MCU) C2000 están anclados por un núcleo de procesador digital de señales (DSP) de 32 bits, modulación por ancho de impulsos (PWM) avanzada, convertidores analógico a digital (ADC) rápidos integrados y comparadores con ventana.
- Mejor control de entrada de carga
- mayor densidad de potencia
- carga más rápida
- OBC eficiente y de alto rendimiento
Recursos destacados
- TIDM-02013 – Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
- TMS320F280037C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
- TMS320F28P659DK-Q1 – Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d
Impulse la aceleración hacia la electrificación de los vehículos con nuestras soluciones de control digital, optimizadas para diversas topologías de potencia
Nuestros controladores digitales de potencia aislada le ayudan a crear soluciones de carga de vehículos eléctricos más inteligentes y seguras para aplicaciones de bicicletas eléctricas. Nuestros controladores mejoran el control y la precisión de la potencia de salida; facilitan mayores densidades de potencia para soportar respuestas más rápidas y dinámicas; y ofrecen una eficiente corrección del factor de potencia y una conversión CC/CC basada en los requisitos de carga.
Beneficios:
- Diseños de referencia para distintos niveles de potencia.
- Herramientas de diseño de potencia dedicadas, como la interfaz gráfica de usuario (GUI) Fusion Digital Power™, junto con el software Code Composer Studio™.
- Kits de desarrollo de aplicaciones y software para acelerar los ciclos de diseño.
Recursos destacados
- UCD3138A64 – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
- UCD3138128A – Controlador digital altamente integrado para potencia aislada
- UCD3138PFCEVM-026 – Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital
- UCD3138PSFBEVM-027 – Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027
- CCSTUDIO – IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Proteja su hogar, equipos de servidores, centros de datos, instalaciones industriales y más manteniendo un flujo constante de energía en cualquier circunstancia con una plataforma de energía digital escalable
Nuestra plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real C2000™ permite desarrollar una plataforma de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) compatible con software que abarca desde SAI monofásicos hasta SAI en línea de 3 fases para diversos rangos de potencia y varias opciones como CC/CC bidireccional, capacidad multifásica, batería de reserva y más.
Beneficios:
- Bucle de control de potencia digital de latencia ultrabaja para una alta eficiencia energética
- Capacidades de alta resolución y altas frecuencias de conmutación para la adopción de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC)
- Plataforma de microcontrolador (MCU) en tiempo real compatible con software para diseños sensibles a los precios, desde topologías de sistemas de energía ininterrumpida (SAI) monofásicas hasta topologías de SAI multinivel multifásicas
Recursos destacados
- TIDM-HV-1PH-DCAC – Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
- TIDM-1000 – Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con
- TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
- TMS320F28P650DK – Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
- TMS320F2800137 – MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™
Implemente topologías avanzadas con un control digital moderno de la energía
Independientemente de la fuente de alimentación o el tipo de carga, las soluciones de alimentación digital mejoran la eficiencia, fiabilidad y flexibilidad de los sistemas de conversión y distribución de alimentación. A diferencia de la alimentación analógica, la alimentación digital aprovecha los periféricos avanzados y el procesamiento de señales digitales, lo que permite la supervisión en tiempo real y la retroalimentación adaptativa. Con un sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control, reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.
How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs
Introducción a los controladores de potencia digitales
MCU C2000™ - Potencia digital
Las normas reglamentarias exigen que los sistemas de corrección del factor de potencia (PFC) reduzcan la carga que soportan los sistemas de distribución. Las etapas PFC también mejoran la eficiencia de conversión de salida. Los convertidores modernos necesitan comunicaciones aisladas y topologías avanzadas, pero flexibles para una máxima eficiencia. Las soluciones de alimentación digital mejoran la distorsión armónica total y reducen la interferencia electromagnética (EMI) en la etapa PFC.
PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™
Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 1 kW basado en GaN con una eficiencia del 99 %
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU C2000™
Cada vez más, los diseñadores deben convertir entre tensiones de CC en una gran variedad de topologías. Los convertidores CC/CC modernos necesitan aislamiento, bidireccionalidad o inversión (tensión de intercambio con respecto a tierra) sin sacrificar la densidad de potencia. Las soluciones digitales de alimentación controlan muchos interruptores de potencia al mismo tiempo, al tiempo que supervisan su robustez y seguridad mediante protecciones optimizadas para el sistema. Nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control reduce el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación.
Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN)
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con densidad de potencia >270 W/in3
Desde un simple UPS monofásico hasta topologías avanzadas de potencia bidireccional de 3 niveles de 3 fases, nuestras soluciones de inversor de potencia digital cubren cualquier aplicación, desde la industrial hasta la automotriz, con una única plataforma de software.
Reduzca el tiempo de desarrollo para las fuentes de alimentación de última generación con nuestro sólido y amplio ecosistema de diseños de referencia, módulos de evaluación y tarjetas de control.
Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Diseño de referencia de convertidor (tipo T) y PFC de 10 kW, bidireccional, trifásico y de tres niveles
Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
Diseño y desarrollo de fuentes de alimentación digitales
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Fusion Digital Power Studio
Fusion Digital PowerTM Studio incorpora herramientas de software para la familia de controladores digitales integrados UCD3138 de Texas Instruments. Fusion Digital Power ayuda a los ingenieros de fuente de alimentación a beneficiarse de la potencia digital sin necesidad de aprender complejas (...)
Technical Resources
Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs
Introducción a los controladores de potencia digitales
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
Tecnologías afines
Nitruro de galio
Diseñe sistemas más rápidos y refrigerados, con un menor consumo energético y que ocupen menos espacio.
Aislamiento
Aumente la seguridad con circuitos aislados de mayor fiabilidad a un menor costo del sistema.
Alta tensión
Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alto voltaje.