Productos inferiores a 1 GHz de largo alcance

Conecte su red a mayores distancias con dispositivos inalámbricos de alto rendimiento y baja potencia
Ver todos los productos

Buscar por categoría

La comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz proporciona un rango de comunicación largo, una transmisión a través de obstáculos y un consumo de potencia bajo. Estos beneficios hacen que los productos inferiores a 1 GHz de TU sean ideales para aplicaciones como redes inteligentes, dispositivos IoT de largo alcance, automatización de edificios residenciales y comerciales y conectividad rural, donde es esencial contar con una comunicación confiable y de bajo consumo. Al contar con una amplia cartera de transceptores RF flexibles de baja potencia, microcontroladores y módulos inalámbricos, ayudamos a eliminar las barreras para la implementación global.

Por qué usar TI para soluciones inferiores a 1 GHz

20 años de innovación
La gama más amplia y flexible
Eliminación de barreras para la implementación mundial

Explore las tecnologías inalámbricas inferiores a 1 GHz

Nuestro módulo de sistema en encapsulado (SIP) CC1312PSIP le permite agregar conectividad de largo alcance a sus diseños con un tiempo de comercialización más rápido. 

Beneficios:

  • Los componentes pasivos integrados ayudan a simplificar los diseños.
  • Las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo agilizan su proceso de cualificación inalámbrica.
  • Un diseño compacto reduce las dimensiones de la placa de circuito impreso hasta un 80 %.
  • Compatible PIN a PIN con el SIP de 2.4 GHz.

En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. El protocolo inalámbrico, el hardware y el software requieren múltiples niveles de seguridad para garantizar la integridad del sistema. Las características como el arranque seguro y anti-retroceso verifican si se está ejecutando el software adecuado en el dispositivo y pueden evitar el uso de versiones de firmware más antiguas y vulnerables. Para mayor seguridad, el software y el hardware de funciones como Arm® TrustZone se aíslan para separar las tareas de seguridad centrales del funcionamiento normal. Dependiendo del nivel de seguridad que necesite, nuestra cartera cuenta con una variedad de opciones.


Application note

Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

El arranque seguro es un soporte de protección que se ofrece en procesadores integrados para verificar la integridad y autenticidad del código que se ejecuta en el procesador durante el arranque del dispositivo.

Desarrollador de Arm®: documentación de Cortex®-M33

Información detallada sobre las funciones de seguridad del Arm Cortex-M33.

SimpleLink™ Academy: MCUBoot para actualizar una imagen habilitada por TrustZone

Arm TrustZone permite el aislamiento reforzado por hardware mediante la definición de particiones de memoria. En este laboratorio, analizamos cómo usar MCUBoot para actualizar una aplicación habilitada por TrustZone mediante la función de doble ranura de MCUBoot.

Nuestras bandas de frecuencia compatibles cumplen con las normas y regulaciones regionales, lo que permite implementar dispositivos con la tecnología TI a nivel mundial. Las asignaciones regionales ayudan a evitar interferencias con otras tecnologías inalámbricas que operan en bandas de frecuencia cercanas.

Las bandas de frecuencia que permiten utilizar nuestros dispositivos en aplicaciones industriales, científicas y médicas incluyen:

  • 928-960 MHz (América).
  • 920-923 MHz (Japón).
  • 902-928 MHz (Américas, Australia).
  • 863-876 MHz (Europa).
  • 470-510 MHz (China).
  • 450-470 MHz (América).
  • 433-434 MHz (África, Asia, Australia, Europa).
  • 426-429 MHz (Japón).
  • 315 MHz (América, Asia).
  • 169 MHz (Europa).

Nuestros chips de baja potencia probados en el campo ayudan a garantizar una vida útil de la batería de más de 10 años sin necesidad de sustituirla, incluso en entornos de alta temperatura. Nuestros controladores de sensores incluyen un núcleo de CPU de 16 bits dedicado que se diseñó específicamente para un consumo de energía ultrabajo en modo activo, modo de espera e incluso durante el arranque para prolongar aún más la vida útil de la batería. Incluso con 256 kB de retención de RAM, la corriente de espera permanece abajo de 1 µA, lo que optimiza la eficiencia energética.

Nuestra familia de MCU inalámbricos está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad, lo que permite la reutilización del software y una fácil escalabilidad, al tiempo que mantiene la compatibilidad de pin a pin para optimizar el desarrollo. Todos nuestros dispositivos son compatibles de pin a pin y utilizan el mismo kit de desarrollo de software, lo que permite realizar actualizaciones sin problemas. Puede comenzar el desarrollo con 128 kB de memoria flash y, a medida que su aplicación evoluciona, realizar una transición fácilmente a hasta 1 MB de memoria flash sin rediseñar el hardware.


Diseño y desarrollo de productos inferiores a 1 GHz de largo alcance

Empiece

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio. 

Obtener más información

Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.

Obtener más información

Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.

Obtener más información

Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.

Obtener más información

Busque contenidos sobre circuitos integrados (IC) inferiores a 1 GHz o formule preguntas de soporte técnico. Encuentre la solución adecuada para sus desafíos de diseño con nuestros foros de asistencia E2E, respaldados por miles de expertos de TI que contribuyen.

Obtener más información

Design & development resources

Placa de evaluación

Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)

Herramienta de cálculo

SmartRF Studio

SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)

Herramienta de diseño

Herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros

La herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros ayuda a los desarrolladores a identificar productos que cumplan con las especificaciones de sus equipos finales y a adquirir módulos inalámbricos listos para la producción. Los proveedores de módulos de terceros incluidos en la (...)

CC1402P

Precio aprox. (USD)1ku |1.76

CC1404P

Precio aprox. (USD)1ku |2.123

CC1407P

Precio aprox. (USD)1ku |2.75