自動車の安全システムは継続的に進化しており、自動車メーカー各社は、自動車の衝突を過去のものにするという構想に向かっています。より安全で、自動化をいっそう進めた運転環境を実現する目的で、適応能力が高い先進運転支援システム (ADAS) を設計できるように TI がお手伝いします。TI の対話型操作可能なシステム ブロック図は、IC、リファレンス デザイン、サポート コンテンツを要約した包括的な一覧として活用でき、あらゆる自動車向けの効率的な ADAS 機能の設計に貢献します。

注目のアプリケーション

  • 自動車内のセンサ データとビジョン データを迅速、高精度、高信頼性で計算する需要の増大に対応
  • センシング、処理、ネットワーク、電源関連のスケーラブルな技術を活用した高度な車内監視システムを設計できます。
  • 高度なネットワーク機能、処理機能、パワー マネージメント機能を活用して、より信頼性の高い車載マルチカメラ システムを設計
  • 多様なアーキテクチャで車載レーダーの実現に貢献するセンシング、通信、電力の各テクノロジーを活用すると、自動車の安全性が向上

アプリケーションを閲覧

Chip icon

すべての 先進運転支援システム (ADAS) 製品を表示

TI のセレクション ツールを使用すると、開発中の 先進運転支援システム (ADAS) 設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選択ができます。

すべての製品を表示

運転支援システムで TI 製品を選択する理由

あらゆる環境でセンスを実施
通信をリアルタイムで実行
大量のデータを処理
機能安全認証の効率化

先進運転支援システムの進化を加速

高精度を達成

カメラ、レーダーや LiDAR システムを設計する際には、高精度が重要です。業界をリードする拡張性の高い車載運転支援システム オン チップ (SoC)、高精度なミリ波センサ、低ノイズの電源デバイスをはじめとする当社の組み込みアナログ IC の幅広い製品ラインアップは、お客様の設計において最高レベルの精度を実現するのに役立ちます。


アプリケーション・ノート

システム レベルの ESD 耐性を目的とする FPD-Link ADAS 設計 の最適化 (Rev. B 翻訳版)

FPD-Link カメラの設計は多くの場合、OEM (original equipment manufacturer) 認定において厳格な車載 EMC テストを受けています。FPD-Link デバイスのシステム レベル ESD 性能を最大化する方法をご確認ください。

Provizio と TI の 4D 138 仮想アレイ画像処理レーダーのデモ

昨今、L2+ の自律運転の需要が高まっています。規格とシステム要件を満たすためには、レーダー システムはより高度な角度分解能を必要とします。TI と Provizio は、これらのニーズに対処する革新的な方法を提案しています。

AWR2944Pアクティブ

車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー

DS90UB971-Q1アクティブ

8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

LP87725-Q1アクティブ

車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

高速で信頼性の高い通信を実現

ADAS テクノロジーの進歩とアーキテクチャの進化が続く中で、車内通信は安全性、セキュア、信頼性を達成する必要があります。開発中の ADAS 設計のニーズを満たすために、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) バス、イーサネット、FPD-Link (独自の車載 SerDes:シリアライザとデシリアライザ プロトコル)、PCIe バスなど、多様な専用通信規格とソリューションが選択肢になります。


ドライバーの安全性を向上させる車内ネットワークの仕組み

現在の多くの自動車は、ADAS (先進運転支援システム) に対応するために、センサ、プロセッサ、レーダー、カメラの搭載数を増やす傾向にあります。
ホワイト・ペーパー

最新 ADAS アーキテクチャ内の通信プロトコル (Rev. A 翻訳版)

最新の車両は、高速車載通信テクノロジーを活用してより高速かつより遠くまでデータを移動させ、車両の安全性と自律性を高めています。
ホワイト・ペーパー

Enhancing the Confidentiality and Integrity of Automotive Ethernet Data Using MACsec

現代の車両では重要な通信にイーサネットへの依存度が高まっているため、不正アクセスや改ざんからデータのセキュリティを確保することが不可欠となっています。MACsec がこれらの課題に対処する方法をご確認ください。

DS90UB971-Q1アクティブ

8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

DP83TC815-Q1アクティブ

車載、RGMII、SGMII、802.1AS 搭載 100Base-T1 イーサネット PHY

TCAN6062-Q1プレビュー

スタンバイ モードを備えた車載 CAN XL トランシーバ

スケーラブルでインテリジェントな処理ソリューションを開発

TI の車載運転支援 SoC は、TI の製品ラインアップの特長として業界をリードするスケーラビリティを実現し、設計の効率向上に貢献します。当社のソフトウェアも拡張可能です。すぐに使用でき、さまざまな分析およびビジュアル アプリケーションに対応します。こうすることで TI の製品のスケーリングを実現し、ハードウェア設計全体での開発設定コストを最小限に抑えられます。


技術記事

Making ADAS technology more accessible in vehicles

このデモは、TI の TDA4 プロセッサを採用して実現できる STRADVISION の AI ベースの認識ソフトウェアを使用し、360 度全方位の高精度視野を実現して、自動車の安全性向上に貢献します。

Altos 社と TI による画像処理レーダー ADAS のデモ

TIのレーダー センサと、Altos Radar を組み合わせた高性能プロセッサを使用して、ミリ波レーダーを活用し、LiDAR に似たポイント クラウドを実現する方法をご覧ください。

ADAS:自動車の安全性向上を推進するテクノロジー

先進運転支援システムが車の安全性向上とスマート化を推進し、衝突のない未来を目指す自動車メーカーのビジョン実現に貢献する方法をご覧ください。

AM62A7-Q1アクティブ

1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

TDA4VE-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

機能安全およびサイバーセキュリティ システム認証手続きの効率化

当社のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、ISO 26262 や ISO/SAE 21434 などの機能安全およびサイバーセキュリティの規格が課す厳格な要件に対応できます。機能安全分野の TI の認定エンジニアおよびサイバーセキュリティの専門家で構成されるグローバル チームに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。 


ホワイト・ペーパー

自動車および工業分野における機能安全認証の合理化

お客様が工場向けや高速道路を走る自動車向けなどどのような設計を実施する場合でも、開発中の機能安全設計に適した各種 IC をより簡単に見つけ、使用する方法についてこのホワイト ペーパーで説明します。
機能安全情報

Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)

機能安全に準拠した設計を開発するためのステップと、アプリケーションの機能安全準拠認証取得に必要な要素をご確認ください。

基本的なセキュリティ イネーブラ

セキュリティに関するニーズや需要は、業界の専門知識よりも急速に拡大しています。このビデオでは、セキュア ブートや暗号化アクセラレータなど、いくつかの基本的なセキュリティ イネーブラについて説明します。

TPS6594-Q1アクティブ

車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

TPS388R0-Q1アクティブ

車載、I²C およびタイムアウト リセット機能搭載、マルチチャネル過電圧/低電圧対応電圧スーパーバイザ

米国自動車技術者協会 (SAE) に従った自動運転レベル

将来の運転は、ドライバーのみがステアリング ホイールを操作する従来の常識を上回ります。自動運転、つまり運転支援機能のレベル 2 (一部機能の自動化または補助) は、新しく道路を走り出す自動車の大半に搭載されています。これは、ドライバーにとって最も必要性が高いときに、いわばもう 1 組の目と手 (センサと自動制御) として機能するもので、自動運転の他のすべてのレベル導入につなげるために重要な役割を果たします。ドライバーに協力する形で監視、ブレーキ、ステアリングを実施するには、センシング レベルの向上が必要です。その結果、電力、重量、サイズに関する追加の要件が発生します。設計上の最も厳しい要件に対応できるように TI はお客様を支援し、ドライバーが道路を運転するたびに確実に信頼を築けるようにします。


その他の技術資料

Accelerating ADAS with vision-based AI on TI processors

TI プロセッサ上でのビジョン ベース AI による ADAS の加速がどのように行われるかをご覧ください。

TI とハンドルを握って:自動運転のトレンド

NCAPとR79のような新しい規制では、さらに経済的なクラスの自動車で、緊急ブレーキやバックアップ カメラが標準化されています。

AM62A7-Q1アクティブ

1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

TDA4VL-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

TDA4VH-Q1アクティブ

ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

Reference designs icon

先進運転支援システム (ADAS) に関連するリファレンス デザイン

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータに最適な設計を見つけることができます。

リファレンス デザインを表示

05 DEC 2025 | COMPANY BLOG

自動運転体験を発展させる半導体技術

未来の車両はより自律的になり、運転のストレスが軽減されます。ですが、設計エンジニアはどのようにしてそれを実現するのでしょうか?
Read more

Technical Resources

自動運転への道:TI のエキスパートによる ADAS イノベーション

日常的なドライバーに自動運転車が導入される場合、何が必要でしょうか?  AI による意思決定とセンサ フュージョンが、ADAS をインテリジェント ドライビングの新時代へと推進している方法について、TI のエキスパートが語ります。
技術記事

スケーラブルな高性能 SoC が自動運転車両の未来である理由 (Rev. A 翻訳版)

TI の TDA5 SoC ファミリは、統合された C7™ NPU とチップレット対応デザインにより車両の自動運転化を加速させ、自動車メーカーがあらゆる車両セグメントにおいて ADAS 機能を効率的に実装できるようにします。