システム ベース チップ (SBC)
カテゴリ別の参照
TI の各種 SBC は、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、CAN FD (コントローラ エリア ネットワーク)、CAN SIC (信号改善機能) を搭載したコントローラ エリア ネットワーク、または LIN (Local Interconnect Network) トランシーバを統合し、電源コンポーネントを単一のパッケージに統合しています。追加機能として、ウォッチドッグ、ハイサイド スイッチ出力 (HSS)、バス障害保護、デバイス診断、CAN または LIN トランシーバのチャネル拡張機能などを搭載しており、開発中の設計を強化できます。TI の SBC は、車載と産業用のさまざまなアプリケーション向けの設計を採用しています。
汎用
ミッドレンジ
高度
SBC 互換ツールと主な製品
TI のシステム ベース チップの特長
TI のシステム ベース チップの詳細
SBC 製品ラインアップの概要ビデオ
このビデオでは、トランシーバと電源管理機能を統合したシステム ベース チップ (SBC) について、概要をわかりやすく解説します。 さまざまな種類の SBC について説明した後に、この製品ラインナップを活用するための具体例をいくつか紹介します。
Technical Resources
CAN、LIN、SBC の概要ビデオ
システム ベース チップ 101 - CAN、CAN FD、LIN SBC 入門ガイ ド (Rev. A 翻訳版)
システム ベース チップ TCAN4550-Q1 を使用した CAN と CAN FD の実装
Discover featured applications
性能と信頼性を強化できるように、スケーラブルでフレキシブルなシステムを製作可能
TI の手ごろな価格の統合型 SBC (システム ベース チップ) を採用すると、快適な運転環境を実現できます。
トータル ソリューション サイズを小型化し、電圧レギュレータやハイサイド スイッチなどの機能とトランシーバをシングル チップ内で組み合わせる方法で、ステアリング ホイールやリア ライティング モジュールなどの最終アプリケーションの設計を最適化できます。
注目のリソース
- TIDA-020027 – 車載用フル機能サイドミラー モジュール リファレンス デザイン
- TIDA-020032 – カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン
- TLIN1028-Q1 – 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TCAN2451-Q1 – 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2857-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
信頼性と電力効率に優れた通信でデジタル キー システムを前進
車両アクセス制御は、機械式キーから、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS) や 電話をキーとして使用 (PaaK) などの最新のデジタル キー技術へと進化しています。TI のソリューションなら、次世代車両向けのセキュアで信頼性の高いデジタル キー システムを、簡素かつ迅速に設計できます。
TI のシステム ベース チップ (SBC) を活用すると、システムの基板面積と電力効率を最適化できます。TI の各種 SBC は、CAN と電圧レギュレータ (LDO と降圧) を内蔵し、他のシステム部品へ電力を供給しながら消費電流を最小限に抑えることで、自動車バッテリの動作時間延長に寄与します。
注目のリソース
- TIDA-020032 – カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン
- TIDA-01409 – 車載用静電容量式キック オープンのリファレンス デザイン
- TCAN2451-Q1 – 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2410-Q1 – 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- CC2744R7-Q1 – 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth®
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- LP-EM-CC2745R10-Q1 – CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
自動車の快適性、利便性、照明、車内通信の推進
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラはどちらも、快適性、利便性、照明に関連する多様な負荷を駆動し、過ごしやすい快適な運転環境の実現に貢献します。
TI では、堅牢な保護機能と診断機能を備えた多様な SBC を提供しており、多種多様な負荷を安全に駆動できます。TI の SBC 製品ラインアップは、車内ネットワーク設計を強化するために、CAN または LIN トランシーバと LDO、さらにウォッチドッグ タイマやハイサイド スイッチといった主要機能を統合したデバイスにより、システムの電力と通信インターフェイスの最適化を実現します。 TI の技術資料を活用して、設計を開始しましょう。
注目のリソース
- TCAN2847-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN2855-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
- TLIN1431EVM – TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板
多様な環境に対応する、高信頼性のパワートレイン システムと電気システムを設計可能
TI の SBC (システム ベース チップ) 製品ラインアップは、バス障害保護に関する高度なニーズと、最適化済みのチップ サイズのバランスを維持しており、拡大を続ける電気自動車 (EV) 市場を支援します。
SBC は、電圧レギュレータ (LDO、降圧)、ウォッチドッグ タイマ、ハイサイド スイッチなどの機能を搭載してバス インターフェイスの統合を進める方法で、開発中の車載システムの最適化に貢献します。
注目のリソース
- TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
- TIDEP-01014 – Hercules™ マイコンに搭載の CAN FD 通信機能を提示するリファレンス デザイン
- TCAN11623-Q1 – 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
- TCAN2411-Q1 – 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2845-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
自然な運転環境に貢献する、高度で適応性の高い安全システムを実現
SBC (システム ベース チップ) に関連する TI の機能安全資料は、ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) 定格の達成に役立ちます。
ウォッチドッグ タイマ、ウェークアップ、ハイサイド スイッチなどの機能を統合した、CAN をベースとする TI の SBC を使用すると、希望のシステム機能を実現できます。
注目のリソース
- TIDA-020004 – デュアル CAN FD 経由のオブジェクト データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー モジュールのリファレンス デザイン
- TCAN1164-Q1 – 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
- TCAN2410-Q1 – 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2847-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
Design & development resources
SBC とマイコンの互換性マトリクス
TCAN284x 評価基板
TCAN24xx 評価基板
TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。
TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。