장거리 1GHz 미만 제품

고성능 저전력 무선 장치로 더 먼 거리에서 네트워크를 연결하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

Sub-1GHz 무선 통신은 장거리 통신, 장애물 통과 전송, 낮은 전력 소비를 제공합니다. TI의 Sub-1GHz 제품은 이러한 장점 때문에 안정적이고 에너지 효율적인 통신이 중요한 스마트 그리드, 장거리 IoT 장치, 홈 및 상업용 건물 자동화, 농촌 지역 연결과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 탄력적인 저전력 RF 트랜시버, 무선 마이크로컨트롤러 및 모듈 제품들로 이루어진 폭넓은 포트폴리오를 이용해 글로벌 배포를 가로막는 장벽을 제거할 수 있습니다. 

왜 Sub-1 GHz도 TI일까요?

20년간의 혁신
확장성이 가장 높고 유연한 포트폴리오
전 세계 배포의 장벽 제거

Sub-1GHz 무선 기술 살펴보기

TI의 CC1312PSIP SIP(시스템 인 패키지) 모듈을 사용하면 설계에 장거리 연결성을 추가하여 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 

장점:

  • 통합 패시브 부품을 통해 설계를 간소화할 수 있습니다.
  • TI의 전 세계 규제 기관을 통한 인증은 무선 인증 프로세스를 간소화합니다.
  • 컴팩트한 디자인으로 인쇄 회로 기판 면적을 최대 80%까지 줄였습니다.
  • 2.4GHz SIP과 핀 대 핀 호환.

여러 장치가 연결되어 있는 상황에서 장치 하나의 취약점으로 인해 전체 네트워크의 보안이 무너질 수 있습니다. 무선 프로토콜, 하드웨어 및 소프트웨어에는 시스템 무결성을 보장하기 위해 여러 수준의 보안이 필요합니다. 보안 부팅 및 롤백 방지와 같은 기능들은 적절한 소프트웨어가 장치에서 실행되고 있는지 검증하고 상대적으로 취약성이 높은 이전 버전의 펌웨어를 사용하지 못하도록 할 수 있습니다. Arm® TrustZone과 같은 기능에서 소프트웨어 및 하드웨어를 격리하여 추가 보안을 위해 중앙 보안 작업을 일반 작업과 분리합니다. TI 포트폴리오에는 고객이 요구하는 보안 수준에 따라 다양한 옵션이 준비되어 있습니다.


Application note

Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

보안 부팅은 임베디드 프로세서에 제공되는 보안 구현 기술로, 장치 부팅 시 프로세서에서 실행되는 코드의 무결성 및 신뢰성을 확인합니다.

ARM® 개발자: Cortex® M-33 문서

ARM Cortex-M33의 보안 기능에 대한 자세한 정보입니다.

SimpleLink™ Academy: MCUBoot를 TrustZone 사용 이미지로 업그레이드

ARM TrustZone은 메모리 분할을 정의하여 하드웨어 강제 격리를 지원합니다. 이 실습에서는 MCUBoot의 이중 슬롯 기능을 사용하여 TrustZone이 활성화된 애플리케이션을 업그레이드하기 위해 MCUBoot를 사용하는 방법을 살펴봅니다.

TI의 지원되는 주파수 대역은 지역별 규정 및 표준을 준수하므로 TI 기술을 사용하여 장치를 전 세계에 배포할 수 있습니다. 지역 할당은 주변 주파수 대역에서 작동하는 다른 무선 기술과의 간섭을 방지하는 데 도움이 됩니다.

TI의 장치가 산업, 과학 및 의료 분야에 사용할 수 있는 주파수 대역은 다음과 같습니다.

  • 928-960MHz(미국).
  • 920-923MHz(일본).
  • 902-928MHz(미주, 호주).
  • 863-876MHz(유럽).
  • 470-510MHz(중국).
  • 450-470MHz(미국).
  • 433-434MHz(아프리카, 아시아, 호주, 유럽)
  • 426-429MHz(일본).
  • 315Mhz(미주, 아시아).
  • 169MHz(유럽).

현장에서 테스트를 거친 TI의 저전력 칩은 고온 환경에서도 배터리를 교체할 필요 없이 10년 이상의 긴 배터리 수명을 보장합니다. TI의 센서 컨트롤러에는 활성 모드, 대기 모드 및 시작 중에도 초저전력 소비를 위해 특별히 설계된 전용 16비트 CPU 코어가 포함되어 있어 배터리 수명을 더욱 연장할 수 있습니다. 256KB의 RAM 보존을 지원하더라도 대기 전류는 1µA 미만으로 유지되어 에너지 효율을 최적화합니다.

TI의 무선 MCU 제품군은 최고의 유연성을 제공하도록 설계되어 소프트웨어 재사용과 쉬운 확장성을 지원하는 동시에 핀 대 핀 호환성을 유지하여 간소화된 개발을 지원합니다. TI의 모든 장치는 핀 대 핀으로 호환되며 동일한 소프트웨어 개발 키트를 사용하여 원활한 업그레이드가 가능합니다. 128KB의 플래시 메모리로 개발을 시작할 수 있으며, 애플리케이션이 발전함에 따라 하드웨어를 다시 설계하지 않고도 최대 1MB의 플래시 메모리로 쉽게 전환할 수 있습니다.


장거리 1GHz 미만 제품 설계 및 제품

시작하기

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. 

자세히 보기

무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.

자세히 보기

SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

자세히 보기

모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.

자세히 보기

1GHz 미만 IC 콘텐츠를 검색하거나 기술 지원 질문을 할 수 있습니다. 수많은 TI 전문가가 지원하는 E2E 지원 포럼을 이용하여 설계 문제에 적합한 솔루션을 찾아보세요.

자세히 보기

Design & development resources

평가 보드

SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

TI LaunchPad™ SensorTag 키트는 통합 환경 및 동작 센서, 다중 대역 무선 연결, 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하여 연결된 애플리케이션의 프로토타입 제작을 지원합니다. 개발자는 하나의 키트를 사용하여 높은 유연성을 위해 2.4GHz 및 1GHz 미만 주파수 둘 다에서 Bluetooth® 저에너지, Bluetooth 메시, Zigbee, Thread 및 독점 프로토콜을 지원하는 연결된 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다.

이 새로운 제품은 TI LaunchPad 에코시스템을 확장하고, IoT 개발자가 하드웨어 (...)

계산 툴

SmartRF Studio

SmartRF™ Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.

SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.

 

리소스

설계 툴

타사 무선 모듈 검색 툴

타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.

CC1402P

대략적인 가격 (USD)1ku |1.76

CC1404P

대략적인 가격 (USD)1ku |2.123

CC1407P

대략적인 가격 (USD)1ku |2.75