DAC39RFS12ACK

AKTIV

16 Bit, 1 Kanäle, 24 GSPS, 12 GHz, HF-Digital-zu-Analog-Wandler | ACK | 256 | -40 to 85

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A001A5B2B

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins FCBGA (ACK) | 256
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von DAC39RFS12

  • 16-bit, 12/24GSPS, Multi-Nyquist DAC core
  • Maximum input data rate:
    • 8-bit, Single channel, DES mode: 24GSPS
    • 12-bit, Single channel, DES mode: 15.5GSPS
    • 16-bit, Single channel: 12GSPS
    • 8-bit, Dual channel, 12GSPS
    • 12-bit, Dual channel: 7.75GSPS/ch
    • 16-bit, Dual channel: 6.2GSPS/ch
  • Output bandwidth (–3dB): 12GHz
  • Performance at fOUT = 2.997GHz, DES2XL mode, DEM/Dither off
    • Noise floor (small signal): –155dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS) : –60dBc
    • IMD3 (-7dBFS each tone) : –60dBc
    • Additive phase noise, 10 kHz offset: –137dBc/Hz
  • Four integrated digital up-converters (DUC)
    • Interpolation: 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x ... 256x
    • Complex baseband DUC for I/Q output
    • Complex to real up conversion for dual channel direct RF sampling
    • 64-bit frequency resolution NCOs
  • Fast reconfiguration interface for fast frequency hopping
    • 4-bit data with 200MHz clock
    • 60 ns reconfiguration (32-bit frequency)
    • Any frequency hopping with phase coherence
  • JESD204C Interface
    • Up to 16 Lanes at up to 12.8Gbps
    • Class C-S, Subclass-1 compatible
    • Internal AC coupling capacitors
  • SYSREF Windowing for automatic SYSREF timing calibration

Beschreibung von DAC39RFS12

The DAC39RF12 and ’RFS12 are a family of dual and single channel digital-to-analog converters (DAC) with 16-bit resolution. The devices can be used as non-interpolating or interpolating DACs for either direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate is 24GSPS for a single channel or 12 GSPS for two channels. The devices can generate signals of up to 12, 7.5, and 6GHz signal bandwidth (8, 12, and 16-bit input resolution) at carrier frequencies exceeding 10GHz enabling direct sampling through C-band and into X-band.

The high sampling rate, output frequency range, 64-bit NCO frequency resolution and any frequency hopping with phase coherence also makes the device capable of arbitrary waveform generation (AWG) and direct digital synthesis (DDS).

A JESD204B and JESD204C compatible serial interface has 16 receiver pairs capable of up to 12.8Gbps. The interface is JESD204B and JESD204C subclass-1 compliant for deterministic latency and multi-device synchronization through the use of SYSREF.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren