DS560DF810ALUT

AKTIV

Achtkanal-Retimer mit 56 GBit/s, Crosspoint 2×2 | ALU | 135 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS560DF810ALUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins FCCSP (ALU) | 135
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | LARGE T&R

Merkmale von DS560DF810

  • -channel multi-protocol retimer with integrated signal conditioning
  • All channels lock independently to both PAM4 and NRZ data rates from 19.6 to 28.9 GBd (including div-by-2 and div-by-4 sub-rates)
  • Suitable for up to CEI-56G, Ethernet™ (400 GbE), fibre channel (64GFC), InfiniBand™ (HDR), and CPRI/eCPRI PCB, copper cable, and optical applications
  • Automatic lane rate switching for CDR lock up to five different combinations of baud rates and modulation types
  • Low latency: <2000 ps (typical) at 26.5625 GBd
  • Continuously adaptive time linear equalizer (CTLE), RX feed-forward equalizer (FFE), and decision feedback equalizer (DFE) to support 30+ dB channel loss at 13.28 GHz
  • Integrated 2×2 crosspoint
  • Adjustable 4-tap TX FFE filter
  • Gearbox mode support (NRZ/PAM4 bit mux/de-mux, NRZ/PAM4 serializer/deserializer)
  • On-chip eye opening monitor (EOM), PRBS generator, and PRBS checker for debug
  • Dual 1.8-V and 1.2-V supplies
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • 8.00 mm × 13.00 mm BGA package with integrated AC coupling capacitors

Beschreibung von DS560DF810

The DS560DF810 is an eight-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning. It extends the reach and robustness of long, lossy, crosstalk-impaired high-speed serial links.

Each channel in the DS560DF810 independently locks to symbol rates (PAM4 and NRZ) in a continuous range from 19.6 to 28.9 GBd or to any supported sub-rate. The integrated CDR function is an excellent choice for front-port optical module applications to reset the jitter budget and retime the high-speed serial data. These features allow for individual lane forward error correction (FEC) pass-through. In addition, the DS560DF810 supports automatic lane rate switching for CDR lock up to five different combinations of baud rates and modulation types without host intervention.

The advanced equalization features of the DS560DF810 include a continuously adaptive continuous-time linear equalizer (CTLE), RX feed-forward equalizer (FFE), decision feedback equalizer (DFE), and a programmable, low-jitter 4-tap TX feed-forward equalizer (FFE) filter. These features enable reach extension for lossy interconnects such as direct-attach copper (DAC) cables and backplanes with multiple connectors and crosstalk.

The DS560DF810 is equipped with a bit mux and de-mux gearbox for simple NRZ-to-PAM4 or PAM4-to-NRZ conversion between host and module. The gearbox is capable of aggregating a pair of NRZ inputs up to 28.9 GBd into one 28.9 GBd PAM4 output as well as de-aggregating a single 28.9 GBd PAM4 input into a pair of 28.9 GBd NRZ outputs.

The DS560DF810 implements a full 2×2 crosspoint between each pair of adjacent channels after the CDR to enable fast and flexible lane switching for PCB routing flexibility, 2-to-1 multiplexing and 1-to-2 de-multiplexing for failover redundancy, and 1-to-2 fanout for diagnostic monitoring. In addition, integrated physical AC coupling capacitors (TX and RX) eliminate the need for external capacitors on the PCB. These features reduce PCB routing complexity and bill of material (BOM) cost.

Diagnostic capabilities include a non-destructive PAM4/NRZ vertical eye height monitor, a 2D PAM4/NRZ eye opening monitor (EOM), PRBS pattern generator with error injector module, PRBS error checker, and on-die temperature sensor. These features help to gauge the margin of the link and can be used to monitor the health of the system over time.

The DS560DF810 can be configured either through I 2C or through an external EEPROM. Up to 16 devices can share a single EEPROM.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS560DF810ALUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren