8-pin (D) package image

DS8921MX/NOPB AKTIV

Differenzielles Leitungstreiber- und Empfängerpaar

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS8921M/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von DS8921

  • 12-ns Typical Propagation Delay
  • Output Skew: 0.5 ns Typical
  • Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
  • Complementary Driver Outputs
  • High Differential or Common-Mode Input Voltage
    Ranges of ±7 V
  • ±0.2 V Receiver Sensitivity Over the
    Input Voltage Range
  • Receiver Input Hysteresis: 70 mV Typical
  • DS8921AT Industrial Temperature Operation:
    (–40°C to +85°C)

Beschreibung von DS8921

The DS8921, DS8921A, and DS8921AT devices are differential line driver and receiver pairs designed specifically for applications meeting the ST506, ST412, and ESDI disk drive standards. In addition, these devices meet the requirements of the EIA standard RS-422.

The DS8921x receivers offer an input sensitivity of 200 mV over a &plsumn;7 V common mode operating range. Hysteresis is incorporated (typically 70 mV) to improve noise margin for slowly changing input waveforms.

The DS8921x drivers are designed to provide unipolar differential drive to twisted-pair or parallel wire transmission lines. Complementary outputs are logically ANDed and provide an output skew of 0.5 ns (typical) with propagation delays of 12 ns.

The DS8921x devices are designed to be compatible with TTL and CMOS.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS8921M/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren