36-pin (NJK) package image

DS90UR907QSQX/NOPB AKTIV

Konverter von FPD-Link zu FPD-Link II, 5–65 MHz, 24 Bit Farbtiefe

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90UR907QSQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
DS90UR907QSQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins WQFN (NJK) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von DS90UR907Q-Q1

  • 5-MHz to 65-MHz Support (140-Mbps to 1.82-
    Gbps Serial Link)
  • 5-Channel (4 data + 1 clock) FPD-Link Receiver
    Inputs
  • AC-Coupled STP Interconnect up to 10 Meters in
    Length
  • Integrated Output Termination
  • At Speed Link BIST Mode
  • Optional I2C Compatible Serial Control Bus
  • RGB888 + VS, HS, DE support
  • Power-Down Mode Minimizes Power Dissipation
  • Randomizer/Scrambler – DC-Balanced Data
    Stream
  • Low EMI FPD-Link Input
  • Selectable Output VOD and Adjustable De-
    Emphasis
  • 1.8-V or 3.3-V Compatible Control Bus Interface
  • Automotive Grade Product: AEC-Q100 Grade 2
    Qualified
  • >8-kV HBM and ISO 10605 ESD Rating
  • Backward Compatible Mode for Operation With
    Older Generation Devices

Beschreibung von DS90UR907Q-Q1

The DS90UR907Q-Q1 converts FPD-Link to FPD-Link II. It translates four LVDS data/control streams and one LVDS clock pair (FPD-Link) into a high-speed serialized interface (FPD-Link II) over a single pair. This serial bus scheme greatly eases system design by eliminating skew problems between clock and data, reduces the number of connector pins, reduces the interconnect size, weight, and cost, and overall eases PCB layout. In addition, internal DC balanced encoding is used to support AC-coupled interconnects.

The DS90UR907Q-Q1 converts, balances and level shifts four LVDS data/control streams, and embeds one LVDS clock pair (FPD-Link) to a serial stream (FPD-Link II). Up to 24 bits of RGB in the FPD-Link are serialized along with the three video control signals.

Serial transmission is optimized by a user selectable de-emphasis and differential output level select features. EMI is minimized by the use of low voltage differential signaling and spread spectrum clocking compatibility.

With fewer wires to the physical interface of the host, FPD-Link input with LVDS technology is ideal for high speed, low power and low EMI data transfer.

The device is offered in a 36-pin WQFN package and is specified over the automotive AEC-Q100 Grade 2 temperature range of –40°C to 105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90UR907QSQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
DS90UR907QSQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren