INA253A2IPWR

AKTIV

Präziser Strommessverstärker, 80 V, bidirektional, mit PWM-Unterdrückung & int. Shunt-Widerstand | PW | 20 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA253A2IPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA253

  • Precision Integrated Shunt Resistor
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Inductance: 3 nH
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • ±15 A Continuous from –40°C to +85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient:
      10 ppm/°C
  • High Bandwidth: 350 kHz
  • Enhanced PWM rejection
  • Excellent CMRR
    • > 120-dB DC CMRR
    • 90-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain Error: 0.4% (Max)
      • Gain Drift: 45 ppm/°C (Max)
    • Offset:
      • Offset Current: ±15 mA (Max)
      • Offset Drift: 125 µA/°C (Max)
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to +80 V
  • Available Gains: 100 mV/A, 200 mV/A,
    and 400 mV/A
  • Quiescent Current: 2.4 mA (Max)

Beschreibung von INA253

The INA253 is a voltage-output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 2 mΩ. The INA253 is designed to monitor bidirectional currents over a wide common-mode range from
–4 V to +80 V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 100 mV/A, 200 mV/A, and 400 mV/A. The integration of the precision resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of 15 ppm/°C, and an optimized Kelvin layout for the sensing resistor.

The INA253 is designed with enhanced PWM rejection circuitry to suppress large (dv/dt) signals that enable real-time continuous current measurements. The measurements are critical for in-line current measurements in a motor-drive application, and for solenoid valve control applications.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 3 mA of supply current. All gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 20-pin TSSOP package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren