8-pin (D) package image

LMH0002MAX/NOPB AKTIV

Serieller digitaler SMPTE 292M / 259M-Kabeltreiber

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH0002MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMH0002

  • SMPTE 292M, SMPTE 344M and SMPTE 259M Compliant
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • Data Rates to 1.485 Gbps
  • Differential Input
  • 75Ω Differential Output
  • Selectable Slew Rate
  • Adjustable Output Amplitude
  • Single 3.3V Supply Operation
  • Operating Temperature Range: Commercial 0°C to +70°C (LMH0002MA) or Industrial −40°C to +85°C (LMH0002TMA and LMH0002SQ)
  • Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode and 149 mW in HD Mode
  • 8–pin SOIC or 16–pin WQFN Package
  • Replaces the GS1528, GS1528A, or GS1578A

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMH0002

The LMH0002 SMPTE 292M / 259M serial digital cable driver is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 292M / 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The LMH0002 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281, Belden 1694A or equivalent) at data rates up to 1.485 Gbps.

The LMH0002 provides two selectable slew rates for SMPTE 259M and SMPTE 292M compliance. The output voltage swing is adjustable via a single external resistor.

The LMH0002 is powered from a single 3.3V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 149 mW in HD mode. The LMH0002 is available in an 8-pin SOIC or 16-pin WQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH0002MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren