8-pin (DCU) package image

PCA9306TDCURQ1 AKTIV

Bidirektionaler 2-Bit-400-kHz-I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DCU) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCA9306-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 2: –40°C to 105°C, TA
    • HBM ESD classification level H2
    • CDM ESD classification level C4B
  • 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I2C applications
  • Compatible with I2C and SMBus
  • Less than 1.5-ns maximum propagation delay to accommodate standard-mode and fast-mode I2C devices and multiple controllers
  • Allows voltage-level translation between
    • 1.2-V VREF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 1.8-V VREF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 2.5-V VREF1 and 3.3-V, or 5-V VREF2
    • 3.3-V VREF1 and 5-V VREF2
  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Low 3.5-Ω ON-state connection between input and output ports provides less signal distortion
  • Open-drain I2C I/O Ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
  • 5-V tolerant I2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
  • High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = low
  • Lock-up-free operation for isolation when EN = Low
  • Flow-through pinout for ease of printed-circuit board trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 200-V Machine model (A115-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von PCA9306-Q1

This dual bidirectional I2C and SMBus voltage-level translator, with an enable (EN) input, is operational from 1.2-V to 3.3-V VREF1 and 1.8-V to 5.5-V VREF2.

The PCA9306-Q1 allows bidirectional voltage translations between 1.2 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (ron) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren