Produktdetails

Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 16 69.319 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • Permits Multiplexing from N lines to 1 line
  • Performs Parallel-to-Serial Conversion
  • Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (N lines to n lines)
  • High-Fan-Out, Low-Impedance, Totem-Pole Outputs
  • Fully Compatible with most TTL Circuits

  • Permits Multiplexing from N lines to 1 line
  • Performs Parallel-to-Serial Conversion
  • Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (N lines to n lines)
  • High-Fan-Out, Low-Impedance, Totem-Pole Outputs
  • Fully Compatible with most TTL Circuits

Each of these monolithic, data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply fully complementary, on-chip, binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separator strobe inputs are provided for each of the two four-time sections.

Each of these monolithic, data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply fully complementary, on-chip, binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separator strobe inputs are provided for each of the two four-time sections.

Herunterladen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. A) 08.05.2007
* SMD SN54LS153 SMD 76011012A 21.06.2016

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​