20-pin (DB) package image

SN65C3222DBR AKTIV

3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN65C3222

  • Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
  • Operates up to 1 Mbit/s
  • Low Standby Current ...1 µA Typical
  • External Capacitors ...4 × 0.1 µF
  • Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
  • RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
  • Applications
    • Battery-Powered Systems, PDAs, Notebooks, Laptops, Palmtop PCs, and Hand-Held Equipment

Beschreibung von SN65C3222

The SN65C3222 and SN75C3222 consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The devices provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 24 V/µs to 150 V/µs.

The SN65C3222 and SN75C3222 can be placed in the power-down mode by setting PWRDOWN\ low, which draws only 1 µA from the power supply. When the devices are powered down, the receivers remain active while the drivers are placed in the high-impedance state. Also, during power down, the onboard charge pump is disabled, V+ is lowered to VCC, and V– is raised toward GND. Receiver outputs also can be placed in the high-impedance state by setting EN\ high.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren