Gehäuseinformationen
Gehäuse | Pins TSSOP (DGG) | 64 |
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85 |
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R |
Merkmale von SN65LVDS116
- One Receiver and Sixteen Line Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or Clock Frequencies to 400 MHz
- Enabling Logic Allows Separate Control of Each Bank of Four Channels or 2-Bit Selection of Any One of the Four Banks
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-
Preis
Menge Preis — — — +
Trägeroptionen
Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.
Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.
Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.
TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).
Mehr erfahrenAuswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.
Mehr erfahren