8-pin (D) package image

SN65MLVD204ADR AKTIV

Halbduplex-M-LVDS-Transceiver

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65MLVD204AD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
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
  • US ECCN: 5A991B1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von SN65MLVD204A

  • Low-Voltage Differential 30Ω to 55Ω Line Drivers and Receivers for Signaling Rates (1) up to 100Mbps, Clock Frequencies up to 50MHz
  • Type-1 Receivers Incorporate 25mV of Hysteresis (SN65MLVD200A, SN65MLVD202A)
  • Type-2 Receivers Provide an Offset (100mV) Threshold to Detect Open-Circuit and Idle-Bus Conditions (SN65MLVD204A, SN65MLVD205A)
  • Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Data Interchange
  • Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
  • –1V to 3.4V of Common-Mode Voltage Range Allows Data Transfer With 2V of Ground Noise
  • Bus Pins High Impedance When Disabled or VCC ≤ 1.5V
  • 200Mbps Devices Available (SN65MLVD201, SN65MLVD203, SN65MLVD206, SN65MLVD207)
  • Bus Pin ESD Protection Exceeds 8kV
  • Packages Available:
    • 8-Pin SOIC SN65MLVD200A, SN65MLVD204A
    • 14-Pin SOIC SN65MLVD202A, SN65MLVD205A
  • Improved Alternatives to the SN65MLVD200, SN65MLVD202A, SN65MLVD204A, and SN65MLVD205A Devices

(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second)

Beschreibung von SN65MLVD204A

The SN65MLVD20xx devices are multipoint low-voltage differential (M-LVDS) line drivers and receivers that are optimized to operate at signaling rates up to 100 Mbps. All parts comply with the multipoint low-voltage differential signaling (M-LVDS) standard TIA/EIA-899.

The SN65MLVD20xx devices have enhancements over their predecessors. Improved features include controlled slew rate on the driver output to help minimize reflections from unterminated stubs, which results in better signal integrity. Additionally, 8-kV ESD protection on the bus pins for more robustness. The same footprint definition was maintained making for an easy drop-in replacement for a system performance upgrade.

The devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65MLVD204AD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren