TIR1000PSRG4

Eigenständiger IrDA-Encoder und -Decoder

Preis

Menge Preis
+

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: null

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOP (PS) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TIR1000

  • Adds Infrared (IR) Port to Universal Asynchronous
    Receiver Transmitter (UART)
  • Compatible With Infrared Data Association
    (IrDA™) and Hewlett Packard Serial Infrared
    (HPSIR)
  • Provides 1200-bps to 115-kbps Data Rate
  • Operates from 2.7 V to 5.5 V
  • Provides Simple Interface With UART
  • Decodes Negative or Positive Pulses
  • Available in Two 8-Terminal Plastic Small Outline
    Packages (PSOP)
    • PS Package Has Slightly Larger Dimensions
      Than PW Package

Beschreibung von TIR1000

The TIR1000x serial infrared (SIR) encoder and decoder is a CMOS device that encodes and decodes bit data in conformance with the IrDA specification.

A transceiver device is needed to interface to the photo-sensitive diode (PIN) and the light emitting diode (LED). A UART is needed to interface to the serial data lines.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren