TRS3227ECDB OBSOLET

3- bis 5,5 V-Einkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15 kV-IEC-ESD-Schutz

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TRS3227ECDBR OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von TRS3227E

  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
  • Operates at Least 1 Mbit/s
  • Low Standby Current . . . 1 µA Typ
  • External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
  • Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
  • Designed to Be Interchangeable With Industry Standard '3227E Devices
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection for RS-232 I/O Pins
    • ±15 kV — Human-Body Model
    • ±8 kV — IEC61000-4-2, Contact Discharge
    • ±15 kV — IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
  • Auto-Powerdown Plus Feature Automatically Disables Drivers for Power Savings
  • Packaged in Plastic Shrink Small-Outline Package
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered, Hand-Held, and Portable Equipment
    • PDAs and Palmtop PCs
    • Notebooks, Sub-Notebooks, and Laptops
    • Digital Cameras
    • Mobile Phones and Wireless Devices

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TRS3227E

The TRS3227E consists of one line driver, one line receiver, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. This device operates at data-signaling rates of 1 Mbit/s in normal operating mode and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate. This device also features a logic-level output (READY) that asserts when the charge pump is regulating and the device is ready to begin transmitting.

The TRS3227E achieves a 1-µA supply current using the auto-powerdown plus feature. This device automatically enters a low-power powerdown mode when the RS-232 cable is disconnected or the drivers of the connected peripherals are inactive for more than 30 s. They turn on again when they sense a valid transition at any driver or receiver input. Auto-powerdown saves power without changes to the existing BIOS or operating system.

The TRS3227EC is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TRS3227EI is characterized for operation from -40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TRS3227ECDBR OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren