TUSB3410VF

AKTIV

Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB | VF | 32 | 0 to 70

Gleich wie: TUSB3410VFG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins LQFP (VF) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von TUSB3410

  • Fully Compliant With USB 2.0 Full-Speed Specifications: TID#40340262
  • Supports 12-Mbps USB Data Rate (Full Speed)
  • Supports USB Suspend, Resume, and Remote Wake-Up Operations
  • Configurable to Bus-Powered and Self-Powered Operation
  • Supports a Total of Three Input and Three Output (Interrupt, Bulk) Endpoints
  • Integrated 8052 Microcontroller With:
    • 256 × 8 RAM for Internal Data
    • 10K × 8 ROM (With USB and I2C Bootloader)
    • 16K × 8 RAM for Code Space Loadable From Host or I2C Port
    • 2K × 8 Shared RAM Used for Data Buffers and Endpoint Descriptor Blocks (EDBs)
    • Master I2C Controller for EEPROM Device Access
    • MCU Operates at 24 MHz, Providing 2-MIPS Operation
    • 128-ms Watchdog Timer
  • Enhanced UART Features:
    • Software and Hardware Flow Control
    • Automatic RS-485 Bus Transceiver Control, With and Without Echo
    • Selectable IrDA Mode for Up to 115.2-kbps Transfer
    • Software-Selectable Baud Rate From 50 BPS to 921.6 kbps
    • Programmable Serial-Interface Characteristics
      • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
      • Even, Odd, or No Parity-bit Generation and Detection
      • 1-, 1.5-, or 2-Stop Bit Generation
    • Line Break Generation and Detection
    • Internal Test and Loopback Capabilities
    • Modem Control Functions (CTS, RTS, DSR, RI and DCD)
    • Internal Diagnostic Capability
      • Loopback Control for Communications
        Link-Fault Isolation
      • Break, Parity, Overrun, Framing-Error Simulation

Beschreibung von TUSB3410

The TUSB3410 device provides bridging between a USB port and an enhanced UART serial port. The device contains an 8052 microcontroller unit (MCU) with 16KB of RAM that can be loaded from the host or from the external onboard memory through an I2C. The device also contains 10KB of ROM that allows the MCU to configure the USB port at boot time. The ROM code also contains an I2C bootloader. All device functions (such as the USB command decoding, UART setup, and error reporting) are managed by the internal MCU firmware in unison with the PC host.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren