40-pin (RNQ) package image

TUSB546AI-DCIRNQR AKTIV

USB Type-C™ linearer Multiprotokoll-Redriver-Crosspoint-Switch mit 8,1 Gbit/s für Quellseite

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB546AI-DCIRNQT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WQFN (RNQ) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB546A-DCI

  • USB Type-C crosspoint switch supporting
    • USB 3.1 SS + 2 DP lanes
    • 4 DP lanes
  • USB 3.1 Gen1 up to 5 Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 up to 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort alt mode DFP redriving crosspoint switch supporting c, d, e and f configurations
  • Ultra-low-power architecture
  • Linear redriver with up to 14 dB equalization
  • Transparent to DisplayPort link training
  • Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
  • Configuration through GPIO or I2C
  • Intel proprietary DCI capability on USB Type-C™ for closed chassis debugging
  • Hot-plug capable
  • Industrial temperature range: -40ºC to 85ºC (TUSB546AI-DCI)
  • Commercial temperature range: 0ºC to 70ºC (TUSB546A-DCI)
  • 4 mm x 6 mm, 0.4 mm pitch WQFN package

Beschreibung von TUSB546A-DCI

The TUSB546A-DCI is a VESA USB Type-C™ Alt Mode redriving switch supporting USB 3.1 data rates up to 5 Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps for downstream facing port (Host). The device is used for configurations C, D, E, and F from the VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.1. This protocol-agnostic linear redriver is also capable of supporting other USB Type-C Alt Mode interfaces.

The TUSB546A-DCI provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. Operates on a single 3.3-V supply and comes in a commercial temperature range and industrial temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB546AI-DCIRNQT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren