Produktdetails

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
PICOSTAR (YMZ) 2 0.0774 mm² (0.43 mm × 0.18 mm)
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TVS2210 22V Flat-Clamp Surge Protection Device datasheet (Rev. A) PDF | HTML 22.07.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PICOSTAR (YMZ) 2 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos