CDC3RL02BYFPR

ACTIVO

Búfer de reloj de onda cuadrada/sinusoidal a cuadrada de doble canal | YFP | 8 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDC3RL02BYFPR.A, CDC3RL02BYFPR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para CDC3RL02

  • Low Additive Noise:
    • –149dBc/Hz at 10kHz Offset Phase Noise
    • 0.37ps (RMS) Output Jitter
  • Limited Output Slew Rate for EMI Reduction (1ns to 5ns Rise/Fall Time for 10pF to 50pF Loads)
  • Adaptive Output Stage Controls Reflection
  • Regulated 1.8V Externally Available I/O Supply
  • Ultra-Small 8-bump YFP 0.4mm Pitch WCSP (0.8mm × 1.6mm)
  • ESD Performance Exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000V Charged-Device Model (JESD22-C101-A Level III)

Descripción de CDC3RL02

The CDC3RL02 is a two-channel clock fan-out buffer and is designed for use in portable end-equipment, such as mobile phones, that require clock buffering with minimal additive phase noise and fan-out capabilities. The device buffers a single clock source, such as a temperature compensated crystal oscillator (TCXO) to multiple peripherals. The device has two clock request inputs (CLK_REQ1 and CLK_REQ2), each input can enable a single clock output.

The CDC3RL02 accepts square or sine waves at the master clock input (MCLK_IN), eliminating the need for an AC coupling capacitor. The smallest acceptable sine wave is a 0.3V signal (peak-to-peak). CDC3RL02 is designed to offer minimal channel-to-channel skew, additive output jitter, and additive phase noise. The adaptive clock output buffers offer controlled slew-rate over a wide capacitive loading range which minimizes EMI emissions, maintains signal integrity, and minimizes ringing caused by signal reflections on the clock distribution lines.

The CDC3RL02 has an integrated Low-Drop-Out (LDO) voltage regulator which accepts input voltages from 2.3V to 5.5V and outputs 1.8V, 50mA. This 1.8V supply is externally available to provide regulated power to peripheral devices such as a TCXO.

The CDC3RL02 is offered in a 0.4mm pitch die size ball grid array (DSBGA) package (0.8mm × 1.6mm), also known as wafer-level chip-scale (WCSP) package, and is optimized for very low standby current consumption.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información