CDCE706PW

ACTIVO

Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 300 Mhz, con LVCMOS, programable | PW | 20 | -40 to 85

Igual que: CDCE706PW.B, CDCE706PWG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE706PWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para CDCE706

  • High Performance 3:6 PLL Based Clock Synthesizer / Multiplier / Divider
  • User Programmable PLL Frequencies
  • EEPROM Programming Without the Need to Apply High Programming Voltage
  • Easy In-Circuit Programming via SMBus Data Interface
  • Wide PLL Divider Ratio Allows 0-ppm Output Clock Error
  • Clock Inputs Accept a Crystal or a Single-Ended LVCMOS or a Differential Input Signal
  • Accepts Crystal Frequencies from 8 MHz up to 54 MHz
  • Accepts LVCMOS or Differential Input Frequencies up to 200 MHz
  • Two Programmable Control Inputs [S0/S1, A0/A1] for User Defined Control Signals
  • Six LVCMOS Outputs with Output Frequencies up to 300 MHz
  • LVCMOS Outputs can be Programmed for Complementary Signals
  • Free Selectable Output Frequency via Programmable Output Switching Matrix [6x6] Including 7-Bit Post-Divider for Each Output
  • PLL Loop Filter Components Integrated
  • Low Period Jitter (Typ 60 ps)
  • Features Spread Spectrum Clocking (SSC) for Lowering System EMI
  • Programmable Output Slew-Rate Control (SRC) for Lowering System EMI
  • 3.3-V Device Power Supply
  • Industrial Temperature Range -40°C to 85°C
  • Development and Programming Kit for Easy PLL Design and Programming (TI Pro-Clock™)
  • Packaged in 20-Pin TSSOP

Descripción de CDCE706

The CDCE706 is one of the smallest and powerful PLL synthesizer / multiplier / divider available today. Despite its small physical outlines, the CDCE706 is very flexible. It has the capability to produce an almost independent output frequency from a given input frequency.

The input frequency can be derived from a LVCMOS, differential input clock, or a single crystal. The appropriate input waveform can be selected via the SMBus data interface controller.

To achieve an independent output frequency the reference divider M and the feedback divider N for each PLL can be set to values from 1 up to 511 for the M-Divider and from 1 up to 4095 for the N-Divider. The PLL-VCO (voltage controlled oscillator) frequency than is routed to the free programmable output switching matrix to any of the six outputs. The switching matrix includes an additional 7-bit post-divider (1-to-127) and an inverting logic for each output.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero ppm clocks from any reference input frequency (e.g., a 27-MHz).

The CDCE706 includes three PLLs of those one supports SSC (spread-spectrum clocking). PLL1, PLL2, and PLL3 are designed for frequencies up to 300 MHz and optimized for zero-ppm applications with wide divider factors.

PLL2 also supports center-spread and down-spread spectrum clocking (SSC). This is a common technique to reduce electro-magnetic interference. Also, the slew-rate controllable (SRC) output edges minimize EMI noise.

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components will be automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of the PLL.

The device supports non-volatile EEPROM programming for easy-customized application. It is preprogrammed with a factory default configuration (see Figure 13) and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or re-programmed by in-system programming. A different device setting is programmed via the serial SMBus Interface.

Two free programmable inputs, S0 and S1, can be used to control for each application the most demanding logic control settings (outputs disable to low, outputs 3-state, power down, PLL bypass, etc).

The CDCE706 has three power supply pins, VCC, VCCOUT1, and VCCOUT2. VCC is the power supply for the device. It operates from a single 3.3-V supply voltage. VCCOUT1 and VCCOUT2 are the power supply pins for the outputs. VCCOUT1 supplies the outputs Y0 and Y1 and VCCOUT2 supplies the outputs Y2, Y3, Y4, and Y5. Both outputs supplies can be 2.3 V to 3.6 V. At output voltages lower than 3.3 V, the output drive current is limited.

The CDCE706 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCE706PWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información