LMP7708MME/NOPB

ACTIVO

Amplificador doble descompensado de precisión, RRIO y amplio rango de alimentación con entrada CMOS | DGK | 8 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LMP7708MME/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP7708MM/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LMP7708MMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMP7708

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at VS = 5V.
  • Input Offset Voltage (LMP7707) ±200 µV (Max)
  • Input Offset Voltage (LMP7708/LMP7709) ±220 µV (Max)
  • Input Bias Current ±200 fA
  • Input Voltage Noise 9 nV/√Hz
  • CMRR 130 dB
  • Open Loop Gain 130 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • Gain Bandwidth Product (AV =10) 14 MHz
  • Stable at a Gain of 10 or Higher
  • Supply Current (LMP7707) 715 µA
  • Supply Current (LMP7708) 1.5 mA
  • Supply Current (LMP7709) 2.9 mA
  • Supply Voltage Range 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMP7708

The LMP7707/LMP7708/LMP7709 devices are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers which each have a CMOS input stage and a wide supply voltage range. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. These decompensated amplifiers are stable at a gain of 6 and higher.

The ensured low offset voltage of less than ±200 µV along with the ensured low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7707/LMP7708/LMP7709 ideal for precision applications. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a supply voltage range of 12V with rail-to-rail common mode voltage capability. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are the perfect choice in many applications where conventional CMOS parts cannot operate due to the voltage conditions.

The unique design of the rail-to-rail input stage of each of the LMP7707/LMP7708/LMP7709 significantly reduces the CMRR glitch commonly associated with rail-to-rail input amplifiers. Both sides of the complimentary input stage have been trimmed, thereby reducing the difference between the NMOS and PMOS offsets. The output swings within 40 mV of either rail to maximize the signal dynamic range in applications requiring low supply voltage.

The LMP7707 is offered in the space-saving 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages, the LMP7708 is offered in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMP7709 is offered in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP7708MM/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LMP7708MMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información