OPA653IDBVT

ACTIVO

Amplificador de entrada JFET, 500 MHz, ganancia fija de +2V/V | DBV | 5 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA653IDBVT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

OPA817DTKR ACTIVO Amplificador operacional e-trim™, entrada FET, alta precisión, estable de ganancia unitaria a 800 MHz | DTK | 8 | -40 to 105

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA653IDBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre OPA653

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para OPA653

  • HIGH BANDWIDTH: 500 MHz (G = +2 V/V)
  • HIGH SLEW RATE: 2675 V/µs (4-V Step)
  • EXCELLENT THD: –71dBc at 10 MHz
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 6.1 nV/√Hz
  • FAST OVERDRIVE RECOVERY: 8 ns
  • FAST SETTLING TIME (1% 4-V Step): 7.9 ns
  • LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: ±1 mV
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: ±10 pA
  • HIGH INPUT IMPEDANCE: 1012 ||2.5 pF
  • INTERNAL GAIN SETTING RESISTORS:
    G = +2 V/V or G = –1 V/V
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 70 mA
  • APPLICATIONS
    • TEST AND MEASUREMENT FRONT-END
    • HIGH-INPUT IMPEDANCE PROBES
    • DATA ACQUISITION CARDS
    • OSCILLOSCOPE INPUT
    • ADC INPUT AMPLIFIER

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de OPA653

The OPA653 combines a very wideband voltage-feedback operational amplifier with a JFET-input stage with internal gain setting resistors to achieve an ultra-high, dynamic-range amplifier for fixed gain of +2-V/V or –1-V/V applications.

The 500-MHz wide gain of +2-V/V bandwidth is complemented by a very high 2675-V/µs slew rate and fast settling time that make it ideal for time-domain and pulse-oriented applications.

Excellent –72-dBc THD distortion performance at 10 MHz makes the OPA653 an excellent choice for frequency-domain and FFT analysis applications.

Additionally, with the low 6.1-nV/√Hz voltage noise, low bias current, and high impedance JFET input, it supports very low noise, wideband, high input impedance applications. Examples include high-impedance probes, data acquisition cards, and oscilloscope front-ends.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA653IDBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información