20-pin (FK) package image

TLE2071MFKB

ACTIVO

Amplificador operacional simple de calidad militar, entrada JFET, entrada a V+, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/µs | FK | 20 | -55 to 125

ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-9460201Q2A, TLE2071MFKB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

TLC2252AMFKB ACTIVO Amplificador operacional doble LinCMOS™ avanzado con precisión uPower de carril a carril | FK | 20 | -55 to 125 Higher amplifier density; Lower offset voltage (0.85 mV), lower power (0.035 mA), lower noise (19 nV/√Hz)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9460201Q2A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
TLE2071MFKB.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Affected
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLE2071M

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE

Características para TLE2071M

  • Low offset voltage: ±300µV Typ (TLE2071A)
  • Low noise: 17nV/√Hz at 1kHz
  • Low bias current: ±15pA
  • Wider Supply Rails Increase Dynamic Signal Range to ±19V
  • Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
  • Wide bandwidth: 10MHz GBW, unity-gain stable
  • Provides Maximum Noise Floor 17nV/√Hz

Descripción de TLE2071M

The TLE207x and TLE207xA family is a family of high voltage amplifiers which offer great DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE207x and TLE207xA family a flexible, high-performance amplifier. TLE207x and TLE207xA devices are great option for the following applications:

TLE207x and TLE207xA is available in standard packages PDIP and SOIC. The TLE207xM and TLE207xAM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE207xM, TLE207xAM are available in CDIP, LCCC, and CFP For more information on packaging, see

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9460201Q2A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
TLE2071MFKB.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información