Inicio Administración de potencia Interruptores de carga

MOSFET simple de lado alto, 0.66 A, 4 V a 5.5 V, informe de fallas, activación de activo-bajo

TPS2014 no se recomienda para nuevos diseños
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
TPS2041B ACTIVO Interruptor de alim. USB con carga de 0.5 A, prec. ILIMIT ±25 %, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-baja This product offers a wider adjustable current limit range (1-A to 5-A).

Detalles del producto

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Device type Load switches
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Device type Load switches
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet TPS2014/5 - Power Distribution Switches datasheet (Rev. D) 26 sep 2007