ADS5541IPAP

アクティブ

14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) | PAP | 64 | -40 to 85

次の製品と同じ: ADS5541IPAP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C3

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS5541 の特徴

  • 14-Bit Resolution
  • 105MSPS Sample Rate
  • High SNR: 72dBFS at 100MHz fIN
  • High SFDR: 86dBc at 100MHz fIN
  • 2.3VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 571mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD™ Package
  • Pin-Compatible With:
    • ADS5500 (14-Bit, 125MSPS)
    • ADS5542 (14-Bit, 80MSPS)
    • ADS5520 (12-Bit, 125MSPS)
    • ADS5521 (12-Bit, 105MSPS)
    • ADS5522 (12-Bit, 80MSPS)
  • Recommended Op Amps:
    • OPA695, OPA847, THS3202, THS3201, THS4503, THS4509, THS9001
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
      • Communication Receivers
      • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar, Infrared
    • Video and Imaging
    • Medical Equipment
    • Military Equipment

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS5541 に関する概要

The ADS5541 is a high-performance, 14-bit, 105MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in a small space, the ADS5541 has excellent analog power dissipation of 571mW at 3.3V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. The parallel CMOS compatible outputs ensure seamless interfacing with common logic.

The ADS5541 is available in a TQFP-64 PowerPAD package over the industrial temperature range.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら