AMC7832IPAP

アクティブ

12 ビット、高密度アナログ監視 / 制御 (AMC) ソリューション | PAP | 64 | -40 to 125

次の製品と同じ: AMC7832IPAP.A, AMC7832IPAP.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC7832IPAPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)

AMC7832 の特徴

  • Twelve Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: 0 to +5-V, 0 to +10-V and
      –10 to 0-V
    • High Current Drive Capability: up to ±15-mA
    • Selectable Clamp Voltage
  • One 12-Bit SAR ADC
    • 17 External Analog Inputs
      • 12 Bipolar Inputs: –12.5-V to +12.5-V Range
      • 5 High Precision Inputs: 0 to +5-V Range
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal +2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low Power SPI Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, +1.8-V to +5.5-V Operation
  • Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Terminal HTQFP PowerPAD Package

AMC7832 に関する概要

The AMC7832 is a highly integrated, low-power, analog monitoring and control solution that includes a 17-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable alarms, twelve 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with output ranges of either 0 to +5-V, 0 to +10-V or –10 to 0-V, eight GPIOs, internal reference and a local temperature sensor channel. The AMC7832 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs.

The AMC7832 is ideal for multichannel applications where board space, size, and low power are critical.

The AMC7832’s low power, high-integration and wide operating temperature range make it an ideal all-in-one, low-cost, bias control circuit for the power amplifiers (PA) found in multi-channel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies such as LDMOS, GaAs and GaN. The AMC7832 feature set is similarly beneficial in general purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of Analog Monitor and Control (AMC) products. Visit http://www.ti.com/amc for more information.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC7832IPAPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら