BQ34Z100PWR-R2

アクティブ

マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 | PW | 14 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ34Z100PWR-R2.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ34Z100PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
BQ34Z100PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ34Z100-R2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ34Z100-R2 の特徴

  • リチウムイオン、LiFePO4、PbA、NiMH、NiCd ケミストリをサポート
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーを使った容量推定 (3V~ 16.7KV のバッテリに対応)
    • 経時変化補償
    • 自己放電補償
  • 標準構成で、最大 7000Ah のバッテリ容量をサポート
  • 標準構成で、最大 8160A の充放電電流をサポート
  • 外部 NTC サーミスタをサポート
  • ホスト・システムとの 2 線式 I2C および HDQ 1 線式通信インターフェイスをサポート
  • SHA-1/HMAC 認証機能
  • 1 または 4 LED 直接表示制御
  • ポート・エクスパンダによる 5 LED 以上の表示
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • 通常動作:< 145µA (平均値)
    • スリープ:< 84µA (平均値)
    • フル・スリープ:< 30µA (平均値)
  • パッケージ:14 ピン TSSOP

BQ34Z100-R2 に関する概要

BQ34Z100-R2 デバイスは、リチウムイオン、PbA、NiMH、NiCd バッテリ向けの Impedance Track™ 残量計であり、バッテリの直列セル構成と無関係に動作します。システムの消費電力を低減するように自動的に制御される外部電圧変換回路を使って、3V~16.7KV のバッテリを簡単にサポートできます。

BQ34Z100-R2 デバイスは、I2C ペリフェラル、HDQ ペリフェラル、1 つまたは 4 つの直接 LED、ALERT 出力ピンを含む複数のインターフェイスの選択肢を備えています。また、 BQ34Z100-R2 は、5 つ以上の LED のための外部ポート・エクスパンダもサポートしています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ34Z100PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
BQ34Z100PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら