BQ77904

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 4 Number of series cells (min) 3, 4 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.225 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
Rating Catalog Number of series cells (max) 4 Number of series cells (min) 3, 4 Features FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 4.225 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 通常モード:6µA (BQ77904 および BQ77905)
  • 電圧、電流、温度保護機能を完備
  • セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
  • 電圧保護 (精度 ±10mV)
    • オーバーボルテージ:3V~4.575V
    • アンダーボルテージ:1.2V~3V
  • オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
  • 電流保護
    • 過電流放電 1:–10mV~–85mV
    • 過電流放電 2:–20mV~+170mV
    • 短絡放電:–40mV~+340mV
    • 温度範囲全体にわたり、20mV 以下で ±20% の精度、20mV 超で ±30% の精度
  • 温度保護
    • 過熱充電:45℃または 50℃
    • 過熱放電:65℃または 70℃
    • 低温充電:–5℃または 0℃
    • 低温放電:–20℃または –10℃
  • 追加機能
    • 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
    • セル入力あたり 36V の絶対最大定格
    • 内蔵セルフ・テスト機能による高い信頼性
  • シャットダウン・モード:0.5µA 未満
  • 機能安全対応
  • 通常モード:6µA (BQ77904 および BQ77905)
  • 電圧、電流、温度保護機能を完備
  • セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
  • 電圧保護 (精度 ±10mV)
    • オーバーボルテージ:3V~4.575V
    • アンダーボルテージ:1.2V~3V
  • オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
  • 電流保護
    • 過電流放電 1:–10mV~–85mV
    • 過電流放電 2:–20mV~+170mV
    • 短絡放電:–40mV~+340mV
    • 温度範囲全体にわたり、20mV 以下で ±20% の精度、20mV 超で ±30% の精度
  • 温度保護
    • 過熱充電:45℃または 50℃
    • 過熱放電:65℃または 70℃
    • 低温充電:–5℃または 0℃
    • 低温放電:–20℃または –10℃
  • 追加機能
    • 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
    • セル入力あたり 36V の絶対最大定格
    • 内蔵セルフ・テスト機能による高い信頼性
  • シャットダウン・モード:0.5µA 未満
  • 機能安全対応

BQ77904 および BQ77905 デバイスは、低消費電力のバッテリ・パック・プロテクタで、電圧、電流、温度すべての保護を実装しており、マイクロコントローラ (MCU) による制御を必要としません。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。

このデバイスは、内蔵の独立した CHG および DSG ローサイド NMOS FET ドライバを使用してパック保護を行います。これらは 2 つの制御ピンによってディセーブルできます。これらの制御ピンを使用して、単純かつ経済的な方法で、より多くの直列 (6 直列、またはそれ以上) セルの保護ソリューションを実現できます。このためには、上のデバイスの CHG および DSG 出力を、すぐ下のデバイスの制御ピンへカスケード接続します。部品数を減らすため、すべての保護フォルトは内部の遅延タイマを使用します。

BQ77904 および BQ77905 デバイスは、低消費電力のバッテリ・パック・プロテクタで、電圧、電流、温度すべての保護を実装しており、マイクロコントローラ (MCU) による制御を必要としません。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。

このデバイスは、内蔵の独立した CHG および DSG ローサイド NMOS FET ドライバを使用してパック保護を行います。これらは 2 つの制御ピンによってディセーブルできます。これらの制御ピンを使用して、単純かつ経済的な方法で、より多くの直列 (6 直列、またはそれ以上) セルの保護ソリューションを実現できます。このためには、上のデバイスの CHG および DSG 出力を、すぐ下のデバイスの制御ピンへカスケード接続します。部品数を減らすため、すべての保護フォルトは内部の遅延タイマを使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ77904、BQ77905 3~20 直列、超低消費電力、電圧 / 電流 / 温度 / オープン・ワイヤ対応、スタッカブル・リチウムイオン・バッテリ・プロテクタ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2021/07/02
機能安全情報 BQ77905 Function Safety Capable 2020/07/13
アプリケーション・ノート bq77905 Pin Equivalent Diagrams 2017/11/28
アプリケーション・ノート bq77905 Shutdown for Current Reduction 2017/07/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ77905EVM-707 — bq77905 3 ~ 5 直列、超低消費電力、先進スタッカブル バッテリ プロテクタの評価基板

bq77905EVM-707 は、低消費電力バッテリ保護 IC bq77905 用の評価基板です。  bq77905 IC は 3 ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) バッテリ セル構成をサポートし、複数をスタックする方法で最大 20 個の直列セルを適切にサポートできます。加えて、bq77905 は電圧、電流、温度に関する一連の保護機能を搭載しており、これらは工場出荷時にプログラミング可能です。また、EVM 自体を使用して、この基板の性能評価に使用することを意図しているデフォルト構成 (bq7790500) を参照することもできます。さらに、bq77905 は放電時 (Discharge) (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ