DRV7163

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Architecture Half-bridge, Integrated FET Peak output current (A) 50 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.045 VDS (max) (V) 120 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 175
Rating Catalog Architecture Half-bridge, Integrated FET Peak output current (A) 50 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.045 VDS (max) (V) 120 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 175
VQFN-FCRLF (RAR) 17 24.75 mm² (5.5 mm × 4.5 mm)
  • 100V、48V システム対応のドライバを内蔵したハーフブリッジ GaN モータ ドライバ パワー ステージ
  • 低い GaN オンステート抵抗
    • TA = 25℃ で 4.4mΩ の RDS(ON) (FET に従う)
  • 効率的で高密度の電力変換を実現できます
    • 高い出力電流能力:35Arms
    • 最大 500kHz PWM のスイッチング周波数をサポート
    • 超低伝搬遅延 (標準値 20ns) およびマッチング (標準値 2ns)
    • GaN FET のスルーレートを構成可能
    • デッド タイム最適化のためのゼロ電圧検出 (ZVD) レポート機能。
    • 独立入力モード (IIM) 制御
    • IO 制限コントローラ向けの抵抗により、プログラマブルなデッド タイム オプション付きシングル PWM 入力
  • 5V の外部バイアス電源
    • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 堅牢な保護
    • 独立入力モード (IIM) でのインターロック保護
    • 内部ブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
    • VDS 監視に基づくサイクルごとの短絡保護機能
    • 過熱、低電圧、短絡イベントの故障通知
  • 上面冷却をサポートするための露出上面パッドを備えた、寄生成分最適化された QFN パッケージ。
  • 100V、48V システム対応のドライバを内蔵したハーフブリッジ GaN モータ ドライバ パワー ステージ
  • 低い GaN オンステート抵抗
    • TA = 25℃ で 4.4mΩ の RDS(ON) (FET に従う)
  • 効率的で高密度の電力変換を実現できます
    • 高い出力電流能力:35Arms
    • 最大 500kHz PWM のスイッチング周波数をサポート
    • 超低伝搬遅延 (標準値 20ns) およびマッチング (標準値 2ns)
    • GaN FET のスルーレートを構成可能
    • デッド タイム最適化のためのゼロ電圧検出 (ZVD) レポート機能。
    • 独立入力モード (IIM) 制御
    • IO 制限コントローラ向けの抵抗により、プログラマブルなデッド タイム オプション付きシングル PWM 入力
  • 5V の外部バイアス電源
    • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 堅牢な保護
    • 独立入力モード (IIM) でのインターロック保護
    • 内部ブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
    • VDS 監視に基づくサイクルごとの短絡保護機能
    • 過熱、低電圧、短絡イベントの故障通知
  • 上面冷却をサポートするための露出上面パッドを備えた、寄生成分最適化された QFN パッケージ。

DRV7163A デバイスは、ゲート ドライバと拡張モード ガリウム ナイトライド (GaN) FET を内蔵した 100V ハーフブリッジ電力段です。このデバイスは、2 つの 100V GaN FET を駆動するハーフブリッジ構成の高周波 GaN FET ドライバで構成されています。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 (CISS) および出力容量 (COSS) が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。すべてのデバイスはボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられるため、PCB に簡単に取り付けられます。

TTL ロジック互換の入力は、GVDD 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧制御技術により、拡張モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内に保たれます。このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。このデバイスは、小さな外形で高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに最適な選択肢です。

DRV7163A デバイスは、ゲート ドライバと拡張モード ガリウム ナイトライド (GaN) FET を内蔵した 100V ハーフブリッジ電力段です。このデバイスは、2 つの 100V GaN FET を駆動するハーフブリッジ構成の高周波 GaN FET ドライバで構成されています。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 (CISS) および出力容量 (COSS) が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。すべてのデバイスはボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられるため、PCB に簡単に取り付けられます。

TTL ロジック互換の入力は、GVDD 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧制御技術により、拡張モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内に保たれます。このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。このデバイスは、小さな外形で高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV7163A 100V、35A ハーフブリッジ GaN モーター ドライバ電力段 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27
アプリケーション概要 ヒューマノイド ロボットのモーター制御 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8376EVM — DRV8376 評価基板

DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RAR) 17 Ultra Librarian