ESD2CAN36W-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 233 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 IEC 61000-4-5 (A) 3.8 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 66 Dynamic resistance (typ) 0.65 Interface type CAN Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1110-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 233 IO capacitance (typ) (pF) 3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 IEC 61000-4-5 (A) 3.8 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 66 Dynamic resistance (typ) 0.65 Interface type CAN Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
USON (DXA) 3 1.1 mm² (1 mm × 1.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±20kV 接触放電
    • ±20kV エアギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±19kV 接触放電
    • ±19kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 36V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 認定済み
  • I/O 容量 = 3pF (標準値)
  • DFN1110 (DXA) 小型、標準、共通フットプリントのリードレスパッケージ、自動光学検査 (AOI) 用側面ウェッタブルフランク付き

  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±20kV 接触放電
    • ±20kV エアギャップ放電
  • ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護:
    • ±19kV 接触放電
    • ±19kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
  • 36V の動作電圧
  • 双方向 ESD 保護
  • 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
  • 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
  • AEC-Q101 認定済み
  • I/O 容量 = 3pF (標準値)
  • DFN1110 (DXA) 小型、標準、共通フットプリントのリードレスパッケージ、自動光学検査 (AOI) 用側面ウェッタブルフランク付き

ESD2CAN36W-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD2CAN36W-Q1 は、IEC 61000-4-2 規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD2CAN36W-Q1 の 3pF (標準値) というライン容量は、最大 20Mbps のデータ レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ESD2CAN36W-Q1 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD2CAN36W-Q1 は、IEC 61000-4-2 規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD2CAN36W-Q1 の 3pF (標準値) というライン容量は、最大 20Mbps のデータ レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD2CAN36W-Q1 車載ネットワーク向け DFN1110 業界標準パッケージの 36V、 2 チャネル ESD 保護ダイオード PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DXA) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ