パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DYA) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ESD321 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
- 接触放電 ±30kV
- エア・ギャップ放電 ±30kV
- IEC 61000-4-4 EFT 保護:
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 6A (8/20µs)
- IO 容量:0.9pF (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:4.5V (最小値)
- 小さいリーク電流:0.1nA (標準値)
- 非常に低い ESD クランプ電圧:
- 16A TLP で 6.8V (I/O から GND へ)
- RDYN:0.13Ω (I/O から GND へ)
- 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
- 業界標準の 0402 (DFN1006P2) および SOD-523 パッケージ
ESD321 に関する概要
ESD321 は単方向 TVS ESD 保護ダイオードで、低い動的抵抗と低いクランプ電圧が特長です。ESD321 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4 以上) に従い、±30kV までの ESD 衝撃を放散できることが規定されています。
動的抵抗 (0.13Ω) とクランプ電圧 (16A TLP で 6.8V) が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスは IO 容量が 0.9pF と低く、USB 2.0 やイーサネット 10/100/1000Mbps などのインターフェイスの保護に適しています。
ESD321 は、業界標準の 0402 (DPY/DFN1006P2) および SOD-523 (DYA) パッケージで供給されます。