ホーム 設計および開発 パートナー ディレクトリ (一覧表)
Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

Shanghai Uni-Sentry Intelligent Technology Co., LTD

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM62A3 — 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 — 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM6411 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 — PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ TDA4VM — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 — リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン F28M35E20B — 120MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H22C — 250MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H52C — 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M35M22C — 150MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35M52C — 150MIPS で、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36H33B2 — 275MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M36H53B2 — 250MIPS で、1024KB フラッシュ、64KB RAM 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P53C2 — 275MIPS で、1024KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P63C2 — 275MIPS で、1536KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン SM320F2801-EP — エンハンスド製品、拡張温度範囲、100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM (パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン SM320F2808-EP — 100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン SM320F2812-EP — 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン (MCU) SM320F28335-EP — 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン (MCU) SM320F28335-HT — 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 高温動作製品、32 ビット マイコン (MCU) TMS320F2800137 — 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン TMS320F2800155 — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD TMS320F2800157 — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD TMS320F280037C — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、256KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2631 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2632 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2634 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P2 — OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン TMS320F2800132 — 100MHz、64KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、6 個のPWM、ゼロ CAN 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2800133 — 120MHz、64KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2800135 — 120MHz、128KB フラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280023C — 100MHz、FPU、TMU、64KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280025C — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
AM2632-Q1 — 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2634-Q1 — 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 — 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン F29P589DM-Q1 — 車載、C29x 200MHz デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、32 ビット C2000™ マイコン F29P589DU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x デュアル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000 32 ビット マイコン

 

車載ボディおよびライティング マイコン
AM2631-Q1 — 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR2944 — 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P — 車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー

 

車載運転支援 SoC
AM62A1-Q1 — 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3-Q1 — 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7-Q1 — 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ TDA4AEN-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4AH-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、C7xDSP および 32 TOPS の AI を搭載した SoC TDA4AL-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4AP-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、24 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4APE-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A72、16 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC TDA4VE-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VEN-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VH-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VL-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VM-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VP-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、24 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC TDA4VPE-Q1 — ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A72、16 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ファームウェア
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • No. 603, 418 Guiping Road
  • Shanghai, Shanghai, 200233
  • China

参照情報

ファームウェア

USIT-3P-SECIC-HSM — UNI-Sentry SecIC-HSM ファームウェア

SecIC-HSM は、MCU/SoC チップに必要なサイバーセキュリティ要件を満たすように設計されています。HSM ファームウェアは、自動車、新エネルギー、太陽光発電、ロボット工学、医療、航空などの分野に適用できます。提供されているサイバーセキュリティ機能には、セキュア ブート、セキュア通信 (SecOC)、セキュア診断、セキュア ストレージ、セキュア更新、セキュア デバッグ、鍵管理などがあります。SecIC-HSM の利点:チップ シリーズ全体で包括的なソフトウェア互換性、業界をリードする性能、30 近い OEM (自動車メーカー) が提供する量産車両に導入済み、300 (...)

ファームウェア

USIT-3P-SECIC-PQC — UNI-Sentry SecIC-PQC アルゴリズム ファームウェア

Uni-Sentry のセキュリティ ソリューションは、従来の暗号アルゴリズムに量子コンピュータがもたらす復号化の脅威に対抗できる PQC アルゴリズムを採用しています。PQC ファームウェアは、ハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)との組み合わせで最適化され、ハードウェア アクセラレーションとセキュリティ拡張機能を活用して、暗号化アルゴリズムの実行効率とセキュリティを向上させます。 


Uni-Sentry は、世界的な量子コンピューティングの進歩を継続的に監視し、アルゴリズム ポートフォリオを更新しています。現在の PQC 製品の機能は次のとおりです。

  • SP 800-208: (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。