4-pin (DCY) package image

LM1117MP-3.3/NOPB アクティブ

800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM1117MPX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM1117 の特徴

  • より新しいドロップイン代替品については、TLV1117 を参照
  • 固定出力の SOT-223 パッケージ構成のドロップイン代替品と改善機能については、TLV761 を参照
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変バージョンで供給
  • 省スペースの SOT-223 および WSON パッケージ
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力電流:800mA
  • ライン・レギュレーション:0.2% (最大値)
  • 負荷レギュレーション:0.4% (最大値)
  • 温度範囲:
    • LM1117:0℃~+125℃
    • LM1117I:-40℃~+125℃

LM1117 に関する概要

LM1117 は低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、800mA の負荷電流においてドロップアウトは 1.2V です。

LM1117 には可変電圧バージョンがあり、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を 1.25V~13.8V の範囲に設定できます。さらに、1.8V、2.5V、3.3V、5V の 5 つの固定電圧でも使用できます。

LM1117 は、電流制限とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。この回路には、ツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1% 以内の出力電圧精度を保証します。

過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10µF のタンタル・コンデンサが必要です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM1117MPX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら