パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM1117 の特徴
LM1117 に関する概要
LM1117 は低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、800mA の負荷電流においてドロップアウトは 1.2V です。
LM1117 には可変電圧バージョンがあり、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を 1.25V~13.8V の範囲に設定できます。さらに、1.8V、2.5V、3.3V、5V の 5 つの固定電圧でも使用できます。
LM1117 は、電流制限とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。この回路には、ツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1% 以内の出力電圧精度を保証します。
過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10µF のタンタル・コンデンサが必要です。