LM25184-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 4.5V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度:±1.5%
- (オプション) VOUT 温度補償
- -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
- 高効率の PSR フライバック動作
- BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
- シングルおよびマルチ出力の実装
- 非常に低い伝導および放射 EMI シグネチャ
- ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
- CISPR 25 class 5 要件に最適化
- WEBENCH Power Designer を使用して、カスタムのフライバック・レギュレータ設計を作成
LM25184-Q1 は、4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高いレベルの統合の結果、単純で信頼性が高く高密度の設計を実現しており、絶縁バリアと交差する部品は 1 つのみです。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 15W の出力電力を供給でき、ライン過渡に対するヘッドルームが拡大されています。
LM25184-Q1 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。
LM25184-Q1 コンバータは、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピン、0.8mm ピン・ピッチ、ウェッタブル・フランク付きの WSON パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25184EVM-S12 — LM25184 PSR flyback converter single-output evaluation module
TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン
TIDM-02012 — 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス・デザイン
PMP30934 — IGBT/SiC ゲート・ドライブ向け補助電源 (PSU) のリファレンス・デザイン
2 次側からのフライバック電圧を制御するだけで、LM25184 コントローラを活用して 1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点