LM2903L-Q1

プレビュー

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Fail-safe, Latch Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
X2QFN (RUG) 10 3 mm² (1.5 mm × 2 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 出力は High から Low への出力遷移でラッチされます
  • レベルトリガ クリア
  • 透過モード
  • チャネルごとに独立したラッチ
  • 電源電圧範囲:2.7V~36V
  • オフセット電圧:25°C で最大 2.5mV
  • フォルト トレラントな入力
  • 伝搬遅延時間:300ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 350µA
  • オープン ドレイン出力
  • CLR 入力は最低 1.2V ロジックに対応可能
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 出力は High から Low への出力遷移でラッチされます
  • レベルトリガ クリア
  • 透過モード
  • チャネルごとに独立したラッチ
  • 電源電圧範囲:2.7V~36V
  • オフセット電圧:25°C で最大 2.5mV
  • フォルト トレラントな入力
  • 伝搬遅延時間:300ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 350µA
  • オープン ドレイン出力
  • CLR 入力は最低 1.2V ロジックに対応可能
  • 機能安全対応

TL331L-Q1 (シングル) および LM2903L-Q1 (デュアル) は、オープンコレクタ出力を備えた高電圧セル ラッチ コンパレータです。また、このファミリは低い入力オフセット電圧とフォルトトレラント入力も実現しています。これらのデバイスは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 300ns、チャネルあたりの静止時電流はわずか 300µA です。

ファミリの独自の特長は出力ラッチ機能です。出力は最初の高レベルから低レベルへのスレッショルド超過時にラッチされるため、システム コントローラの完全な注意を必要とせずにイベントやエラー状態をキャプチャできます。これにより、起動時にシステム コントローラが初期化中、または他のタスクでビジー状態になっているときに、イベントをキャプチャできます。ラッチ入力が low に保持されると、「透過」モードに移行し、出力は入力条件を反映し続けます (ラッチは無効)。

これらのコンパレータは、出力位相反転なし、損傷なしで最大 36V まで印加可能なフォルト トレラント入力も備えています。このことにより、このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視向けの設計になっています。

オープン ドレイン出力は、複数の出力の OR 接続やレベル変換用に電源電圧以下またはそれ以上にプルアップ可能です。

このファミリは 車載向け 温度範囲 -40℃ から +125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給されます。

TL331L-Q1 (シングル) および LM2903L-Q1 (デュアル) は、オープンコレクタ出力を備えた高電圧セル ラッチ コンパレータです。また、このファミリは低い入力オフセット電圧とフォルトトレラント入力も実現しています。これらのデバイスは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 300ns、チャネルあたりの静止時電流はわずか 300µA です。

ファミリの独自の特長は出力ラッチ機能です。出力は最初の高レベルから低レベルへのスレッショルド超過時にラッチされるため、システム コントローラの完全な注意を必要とせずにイベントやエラー状態をキャプチャできます。これにより、起動時にシステム コントローラが初期化中、または他のタスクでビジー状態になっているときに、イベントをキャプチャできます。ラッチ入力が low に保持されると、「透過」モードに移行し、出力は入力条件を反映し続けます (ラッチは無効)。

これらのコンパレータは、出力位相反転なし、損傷なしで最大 36V まで印加可能なフォルト トレラント入力も備えています。このことにより、このファミリのコンパレータは、過酷でノイズの多い環境での高精度電圧監視向けの設計になっています。

オープン ドレイン出力は、複数の出力の OR 接続やレベル変換用に電源電圧以下またはそれ以上にプルアップ可能です。

このファミリは 車載向け 温度範囲 -40℃ から +125℃ で動作が規定されており、標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL331L-Q1 および LM2903L-Q1 車載用オープンドレイン高電圧セル フラッチ コンパレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ