パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (NGG) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
| パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM71 の特徴
- LM71QはAEC-Q100グレード0認定済みで、車載用グレードのフローで製造
- 5ピンのSOT-23パッケージ、または6ピンのプルバックなしWSONパッケージ
- -40℃~+150℃の温度範囲の全体で動作
- SPIおよびMICROWIREバス・インターフェイス
- 主な仕様
- 電源電圧: 2.65V~5.5V
- 消費電流
- 動作時: 300µA (標準値)
- 550µA (最大値)
- 温度精度
- -10℃~+65℃: ±1.5℃ (最大値)
- −40℃~150℃: +3/-2℃ (最大値)
- 温度分解能: 31.25m℃
LM71 に関する概要
LM71は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサで、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスを内蔵し、5ピンのSOT-23または6ピンのWSON (プルバックなし)パッケージで供給されます。ホストは随時LM71を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。
LM71は13ビットおよび符号1ビットの温度分解能(LSBごとに0.03125℃)を持ち、-40℃~+150℃の温度範囲で動作します。
LM71の電源電圧範囲は2.65V~5.5Vで、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスにより、広範なアプリケーションに理想的です。LM71Qは、5リードのSOT-23パッケージでのみ供給されます。