LMH13000
- 電圧制御電流ドライバ (電流シンク)
- 出力電流を 5mA から 5A までサポート
- 連続電流とパルス電流を駆動します
- 立ち上がり時間(tr):800ps 立ち上がり時間
- パルス列:DC~250 MHz
- 低電流モードと高電流モード
- IOUTに18Vの許容誤差を与えます
- LVDS、TTL、CMOSロジックをサポート
- 広い電源電圧:3V ~ 5.5V
- モノリシック レーザー ドライバを採用すると、外部 FET が不要になります
- サーマル・シャットダウンおよびパワーダウンを内蔵
LMH13000 は、レーザーやその他の電流制御負荷を駆動するための正確な電流制御を可能にする電圧制御電流源です。LMH13000 は、パルス電流出力アプリケーション向けに、外部 FET の必要なしに、< 1ns の高速な立ち上がり時間および立ち下がり時間をサポートします。LMH13000 は、エッジ発光レーザー (EEL)、垂直キャビティ表面放射レーザー (VCSEL) など、複数のレーザー タイプを駆動できます。VSET ピンは負荷電流を正確に調整し、レーザー ダイオードの温度変化や経年変化による変動を補正します。
LMH13000 は、周波数、デューティ サイクル、放熱に応じて、最大 1A の連続電流または 5A のパルス電流を供給します。出力インピーダンスが高いため、複数の LMH13000 を簡単に並列接続できます。LMH13000はTI独自のHotRod™パッケージで供給されます。このパッケージを採用すると、内部ボンド・ワイヤが不要になり、高電流経路の非常に低いインダクタンスを実現でき、電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を短縮する設計が可能になります。ダイ温度が過剰になると、統合されたサーマル・シャットダウン機能がダイを保護します。LVDS入力(EPおよびEN)により、出力電流のオン時間、周波数、デューティ・サイクルを制御できます。LMH13000 は 3V ~ 5.5V で動作し、 規定された動作周囲温度範囲は –40°C ~ +125°C (150°C の最大ダイ温度) です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH13000 統合型高速、電圧制御、電流出力ドライバ (相互コンダクタンス ア ンプ) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/19 | |
| アプリケーション・ノート | LMH13000 と LMH32401 を使用した直接タイム オブ フライト (ToF) LiDAR 設計 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/22 | ||
| ホワイト・ペーパー | 從偵測到決策:深度解析新一代 ADAS | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/15 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | LiDAR および ToF システム向け、ナノ秒レ ベルの高精度レーザー パルス制御の実現 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/11 | ||
| アプリケーション概要 | LMH13000 を使用したレーザー ダイオードの自動電力制御 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/19 | |
| 技術記事 | LiDAR が飛躍的に進歩:高精度の長距離検出機能で、より安全な 自動車を実現します | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/04/11 | |
| 技術記事 | より鮮明なビジョン:ロボットのナビゲーション性能を向上させる LiDAR | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/04/11 | |
| 製品概要 | High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End | PDF | HTML | 2025/04/10 | |||
| 証明書 | LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/07 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH13000RQEEVM — LMH13000 評価基板
LMH13000RQEEVM は、13 ピン WQFN-HR (HotRod™) パッケージに封止した高速バッファである LMH13000 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM は出荷時に、 50Ω (...)
LMH13000 TINA-TI SPICE Model and Reference Design (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RQE) | 13 | Ultra Librarian |