パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LOG305 の特徴
- 入力範囲:18µVRMS ~ 1VRMS
- 温度:-40°C ~ +125°C
- ダイナミック レンジ:95dB
- 対数適合性誤差 (LCE) = ±2dB
- 200kHz ~ 100MHz の信号検出
- 静止電流:動作温度範囲全体にわたって最大 1.5mA
- 電源電圧:2.7V ~ 5.25V
- バッファリング / ゲイン調整向けオペアンプを内蔵
LOG305 に関する概要
LOG305 は、超低消費電力の対数検出器 / RSSI 検出器です。このデバイスは 200kHz ~ 100MHz の入力周波数範囲と 95dB の標準的なダイナミック レンジに対応しています。LOG305 は、低い感度で、これらの周波数を超える周波数に対応できます。LOG305 は、広いダイナミック レンジの電圧および信号測定が求められるアプリケーションに適しています。このデバイスは、シングル エンド入力とユニポーラまたはバイポーラ電源に対応しています。
LOG305 は、6 ピン DRV パッケージで供給されます。LOG305 は、-40°C ~ +125°C の周囲温度範囲全体にわたって、2.7V ~ 5.25V の電源で動作します。