LPV521P

アクティブ

シングル、5.5V、6.2kHz、350nA 静止電流、1.6V 電源電圧 (最小)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ | P | 8 | -40 to 125

次の製品と同じ: LPV521P.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

LPV521 の特徴

  • VS = 5V (特に記載のない限り標準値):
    • 電源電流 (VS = 0.3V 時):400nA (最大値)
    • 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
    • 低い TCVOS:3.5µV/°C (最大値)
    • VOS:1mV (最大値)
    • 入力バイアス電流:40fA
    • PSRR:109dB
    • CMRR:102dB
    • 開ループ ゲイン:132dB
    • ゲイン帯域幅積:6.2kHz
    • スルーレート:2.4V/ms
    • 入力電圧ノイズ (f = 100Hz 時):255nV/√Hz
    • 温度範囲:-40℃~+125℃

LPV521 に関する概要

LPV521 は、非常に長いバッテリ寿命を必要とするアプリケーション向けに設計されたシングル ナノパワー 552nW アンプです。1.6V~5.5V の動作電圧範囲と標準 351nA の消費電流の組み合わせにより、RFID リーダーやリモート センサなどのナノパワー アプリケーションに最適です。入力同相モード電圧はレール全体にわたって 0.1V であり、TCVOS が保証され、レール ツー レールの電圧出力性能を備えています。LPV521 の CMOS 入力段は注意深く設計され、標準で 40fA という低い IBIAS 電流によって競合製品に差を付けています。この低い入力電流により、メグオーム抵抗や高インピーダンスのフォトダイオード、充電センスなどの状況で生じる、IBIAS や IOS の誤差が大きく減少します。LPV521 は PowerWise ファミリの製品であり、電力対性能比が非常に優れています。

広い入力同相モード電圧範囲、保証された 1mV の VOS および 3.5µV/℃の TCVOS により、ハイサイドとローサイド両方の電流センシングで正確で安定した測定を実現します。

また、EMI 保護が組み込まれ、携帯電話や他の RFID リーダーからの不要な RF 信号による影響を低減しています。

LPV521 は、5 ピン SC70 および 8 ピン PDIP パッケージで供給されます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら