ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2986

プレビュー

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.005 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.05 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.005 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 広い電源電圧動作:
    • 4.5V~48V (±2.25V~±24V)
  • レール ツー レール入出力
  • 高精度と精密性:
    • 入力オフセット電圧:±50µV、最大値
    • 入力オフセット電圧ドリフト:±1.2µV/°C、最大値
    • 同相信号除去比:120dB、最小値
  • 非常に小さいノイズ:
    • 入力電圧ノイズ密度:10kHz で 7.5nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ密度:1kHz で 4fA/√Hz
  • 高いゲイン帯域幅:G = 100V/V で 14MHz
  • ユニティ ゲイン帯域幅:12MHz
  • 高いスルー レート: 40V/µs
  • 低消費電力:1.6mA
  • MUX 対応入力
  • 低い入力バイアス電流:±10pA、最大値
  • 規定の広い温度範囲全体:
    • -40℃ ~ +125℃
  • 広い電源電圧動作:
    • 4.5V~48V (±2.25V~±24V)
  • レール ツー レール入出力
  • 高精度と精密性:
    • 入力オフセット電圧:±50µV、最大値
    • 入力オフセット電圧ドリフト:±1.2µV/°C、最大値
    • 同相信号除去比:120dB、最小値
  • 非常に小さいノイズ:
    • 入力電圧ノイズ密度:10kHz で 7.5nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ密度:1kHz で 4fA/√Hz
  • 高いゲイン帯域幅:G = 100V/V で 14MHz
  • ユニティ ゲイン帯域幅:12MHz
  • 高いスルー レート: 40V/µs
  • 低消費電力:1.6mA
  • MUX 対応入力
  • 低い入力バイアス電流:±10pA、最大値
  • 規定の広い温度範囲全体:
    • -40℃ ~ +125℃

OPA986 および OPA2986 (OPAx986) は、テキサス インスツルメンツの最新プロセス技術で使用された 48V 対応、低ノイズ、高精度、レール ツー レール CMOS オペアンプです。

OPAx986 は、より広い入出力ダイナミック レンジをサポートする次世代プラットフォームを実現します。これらのシステムは、シグナル インテグリティと精度の向上が役に立つことがあります。高い入力インピーダンス、レール ツー レール入力、低いノイズ、広い帯域幅を併せ持つこれらのデバイスは、広範なセンサと接続するデータ アクイジション システムに理想的です。これらのオペアンプのマルチプレクサ対応技術は、多重化アプリケーションでセトリング動作を改善できる堅牢な入力段を提供します。

OPAx986 は業界標準パッケージで供給され、既存のレガシー ソケットへのドロップイン アップグレードが可能です。また、これらのオペアンプは業界をリードする超小型パッケージで供給されており、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに適しています。

OPA986 および OPA2986 (OPAx986) は、テキサス インスツルメンツの最新プロセス技術で使用された 48V 対応、低ノイズ、高精度、レール ツー レール CMOS オペアンプです。

OPAx986 は、より広い入出力ダイナミック レンジをサポートする次世代プラットフォームを実現します。これらのシステムは、シグナル インテグリティと精度の向上が役に立つことがあります。高い入力インピーダンス、レール ツー レール入力、低いノイズ、広い帯域幅を併せ持つこれらのデバイスは、広範なセンサと接続するデータ アクイジション システムに理想的です。これらのオペアンプのマルチプレクサ対応技術は、多重化アプリケーションでセトリング動作を改善できる堅牢な入力段を提供します。

OPAx986 は業界標準パッケージで供給され、既存のレガシー ソケットへのドロップイン アップグレードが可能です。また、これらのオペアンプは業界をリードする超小型パッケージで供給されており、スペースに制約のあるさまざまなアプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx986 高電圧 (48V)、広帯域 (14MHz)、高精度 (1.2µV/°C)、CMOS オペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ