OPA620
- ユニティ ゲイン帯域幅:250MHz
- 広い帯域幅:100MHz GBW
- 高精度:
- 25℃での入力オフセット電圧:±300µV (最大値)
- 入力オフセット電圧 (–40℃ ~ 125℃):±1mV (最大値)
- オフセット ドリフト:1.2µV/°C (標準値)
- 高スルーレート:190V/µs
- 低ノイズ:5.5nV/√Hz
- レール ツー レール I/O
- 大出力電流:100mA 超
- 低い入力バイアス電流:3pA
- 静止電流:5.1mA
- サーマル シャットダウン
- シャットダウン IQ < 6µA
- 電源電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
シングル OPAx620 は、高速、電圧帰還型のオペアンプであり、電流検出や高精度を必要とするアプリケーション用に設計されています。ユニティゲイン安定性と大出力電流駆動を提供する OPAx620 は、全温度範囲にわたりシグナル チェーンの精度を高め、従来の広帯域 CMOS アンプを上回る性能を実現します。チャネルあたり 5.1mA の低い静止電流で動作する OPAx620 は、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。
OPAx620 は、2.5V (±1.25V) ~ 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源電圧で動作します。これは、電源レールを超える広い同相入力範囲を特長とし、正負の電源から 30mV 内のレール ツー レール出力スイングを実現し、広いダイナミック レンジを可能にします。
OPAx620 は、小型の 5 ピン SOT-23 パッケージで供給され、-40℃ ~ +125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | OPAx620 250MHz、高精度、レール ツー レール I/O、CMOS オペアンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/23 | |
| アプリケーション概要 | データセンター向け mCRPS 規格に適した高速電流センシング | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/21 | ||
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| 回路設計 | Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/23 | |||
| アプリケーション概要 | Increase Measurement Accuracy With HS Amps for Low-Side Shunt Current Monitoring (Rev. A) | 2019/08/26 | ||||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018/03/23 | |
| ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) | 2012/04/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。
OPA620 and OPA2620 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |